Intervalo de capacidad de carga 75 kg.
Alta resistencia a la abrasión, baja resistencia al rodamiento, a prueba de impactos y resistente a la corrosión. Alta resistencia química al alcohol, sales, grasas y ciertos ácidos diluidos y cloro. Marcha fluida sobre pisos parejos.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Especificación
Soporte
Estampado de acero zincado,
montaje con agujero para perno o montaje con vástago roscado
Rodadura doble en el cabezal giratorio
Eje de la rueda con pernos
Rueda
Nylon plastificado negro de alta calidad
Dureza 70° Shore D
RoHS
Bajo pedido
Ruedas individuales, serie POA, disponibles bajo pedido
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$10.57
50
99
$9.69
100
249
$8.81
≥ 250
$7.93
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.275 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.