Options de pièce / Tableau
Type
G Palier lisse
G-GS Palier lisse avec tige filetée
G-FI-GS Palier lisse avec tige filetée, stop-fix
Afficher / Masquer colonnes
Référence Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce) D
Diamètre de la roue T2
Largeur de la bande de roulement H
Hauteur totale
Diamètre de la platine d
Trou de boulon
Taille
Utiliser le boulon de montage
Tige filetée F
Décalage
Capacité de charge (kg)
1
2
3
1.38
1.97
2.95
0.71
0.91
0.98
1.97
2.72
3.86
1.69
0.43
M10 / 3/8"
M10 x 30
0.59
0.98
1.14
75.00
35GBB2 1 1.38 0.98 1.97 1.69 0.43 M10 / 3/8" M10 x 30 0.59 75.00
35GBB2/GS 1 1.38 0.98 1.97 1.69 0.43 M10 / 3/8" M10 x 30 0.59 75.00
500GBB2 2 1.97 0.71 2.72 1.69 0.43 M10 / 3/8" M10 x 30 0.98 75.00
500GBB2/FIGS 2 1.97 0.71 2.72 1.69 0.43 M10 / 3/8" M10 x 30 0.98 75.00
750GBB2 3 2.95 0.91 3.86 1.69 0.43 M10 / 3/8" M10 x 30 1.14 75.00
750GBB2/FIGS 3 2.95 0.91 3.86 1.69 0.43 M10 / 3/8" M10 x 30 1.14 75.00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce) D
Diamètre de la roue T2
Largeur de la bande de roulement H
Hauteur totale
Diamètre de la platine d
Trou de boulon
Taille
Utiliser le boulon de montage
Tige filetée F
Décalage
Capacité de charge (kg)
1
2
3
1.38
1.97
2.95
0.71
0.91
0.98
1.97
2.72
3.86
1.69
0.43
M10 / 3/8"
M10 x 30
0.59
0.98
1.14
75.00
1 1.38 0.98 1.97 1.69 0.43 M10 / 3/8" M10 x 30 0.59 75.00
2 1.97 0.71 2.72 1.69 0.43 M10 / 3/8" M10 x 30 0.98 75.00
3 2.95 0.91 3.86 1.69 0.43 M10 / 3/8" M10 x 30 1.14 75.00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$10.57
In Stock: 4
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 49 $10.57
50 99 $9.69
100 249 $8.81
≥ 250 $7.93
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.275 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351