GN 631.2Almohadillas de empujeNBR, para piezas normalizadas con vástago de bola
Foto
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Las almohadillas de empuje GN 631.2 se usan para sujetar y presionar cuando las superficies deben protegerse contra daños. También contrarrestan el deslizamiento, amortiguan los golpes y reducen el ruido. El disco está revestido de caucho vulcanizado para asegurar una elevada capacidad de carga y estabilidad dimensional.
Dependiendo de la aplicación, hay disponibles como accesorios varios componentes normalizados con cabeza esférica.
Junto con la base de apriete, la cabeza esférica forma un vástago de bola que se adapta a las superficies de sujeción no niveladas o no perpendiculares al eje del tornillo. También impide que la superficie de sujeción gire cuando la base de apriete está en contacto con la superficie de sujeción.
El vástago de bola se puede introducir por presión fácilmente en la base de apriete y se puede volver a extraer si es necesario.
Especificación
Caucho acrilonitrilo butadieno (NBR) 85 ±5 Shore A85
Temperatura de trabajo de hasta 248 °F (120 °C) Negro, acabado mateSW
Arandela
Acero inoxidable AISI 304
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.066 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.