GN 631.2 Patins NBR, pour pièces standard avec bille

Photo

GN 631.2 Patins en NBR, pour pièces standard avec bille
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les patins GN 631.2 sont utilisés à des fins de fixation et de compression sur les surfaces devant être protégées contre tout dommage. Ils limitent également le risque de glissement, amortissent les chocs et réduisent le bruit. Le disque est revêtu de caoutchouc vulcanisé pour garantir une capacité de charge élevée et une grande stabilité dimensionnelle.

Différentes pièces standard à embout sphérique sont proposées en tant qu'accessoires, selon le type d'application.

Le patin et le goujon à embout sphérique forment une articulation à rotule qui s'adapte aux surfaces de contact irrégulières ou non perpendiculaires à l'axe de la vis. Il permet également d'éviter toute rotation de la surface de serrage lorsque le patin est en contact avec celle-ci.

L'embout sphérique s'enclenche solidement dans le patin et peut être retiré au besoin.

Spécifications

Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR)
85 ±5 Shore A85
Température de fonctionnement
jusqu'à 248 °F (120 °C)
Noir, finition mateSWSW
Rondelle
Acier inox AISI 304


RoHS

Accessoire

Vis de pression GN 632.1 (Acier)
Vis de pression GN 632.5 (Inox)
Manettes indexables GN 306
Boutons étoile GN 6336.11
Boutons moletés creux GN 7336.5
Boutons moletés creux GN 421.11
Ensembles de broches pour sauterelle GN 903 (Acier)
Ensembles de broches pour sauterelle GN 903 (Inox)
Vis à tête hexagonale GN 933.5

Sur demande

Autres duretés Shore

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 631.2 Patins en NBR, pour pièces standard avec bille schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3
Taille du filet métrique

Taille du filet en pouces
e ≈h1h2
0.550.18M 61/4 x 20 | 5/16 x 180.040.300.08
0.750.24M 83/8 x 160.060.390.12
0.980.31M 101/2 x 130.060.430.12
1.260.37M 12-0.080.510.16

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Diamètre d'alésage d2
Dureté

Couleur
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.76
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$7.76
100249$7.11
250499$6.47
≥ 500$5.82
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.066 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 631.2-14-4,5-85-SWGN 631.2-19-6,1-85-SWGN 631.2-25-7,8-85-SWGN 631.2-32-9,4-85-SW