Pour afficher correctement la page et pouvoir utiliser toutes les fonctions, veuillez activer JavaScript dans votre navigateur.
Votre panier est vide.
plus frais d’expédition et taxes
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre
Le manuel de JW Winco aidera les concepteurs et les ingénieurs avec la plus grande sélection de pièces standard. Notre manuel contient le nombre le plus complet de pièces standard avec plus de 75 000 articles sur 2184 pages.
Demander des catalogues gratuits
Vous recherchez un Winco distributeur dans votre région? Veuillez sélectionner un pays.
Envoyer un message
Toutes les informations dont vous avez besoin à propos des actualités de JW Winco !
Toutes les actualités
Les patins peuvent appliquer une force de serrage sur une grande surface sans endommager les surfaces de serrage angulaires ou irrégulières. Ils fonctionnent indépendamment du serrage ou de la mise en tension du mouvement rotatif de l’écrou.
Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.