Los pasadores de fijación DIN 6325 conectan, protegen y posicionan piezas de máquinas.
Se suelen utilizar junto con agujeros pasantes. El paso de centrado ayuda a presionar la pieza.
Las dimensiones no se ajustan a la ISO 8734, pero se pueden remplazar parcialmente. Se puede lograr un ajuste de precisión en combinación con un orificio de alojamiento H7.
Especificación
AceroST
Endurecido (HRC 60 ±2)
Dimensión de ajuste d a la base, acabado liso
RoHS
Bajo pedido
Acero inoxidable
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Clase de tolerancia
M6
Tolerancia funamentale ISO m6 (conforme a DIN ISO 286-2)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.