GN 350.1 Juegos de nivelación Acero, modelo corto

Foto

GN 350.1 Juegos de nivelación de acero, modelo corto Material: ST - Acero
Tipo: A - Sin contratuerca
Material: ST - Acero
Tipo: A - Sin contratuerca
GN 350.1 Juegos de nivelación de acero, modelo corto Material: ST - Acero
Tipo: A - Sin contratuerca GN 350.1 Juegos de nivelación de acero, modelo corto Material: ST - Acero
Tipo: AK - Con contratuerca

Descripción del producto

Información

Los juegos de nivelación GN 350.1 se utilizan para nivelar, ajustar y conectar operaciones que incluyen dimensiones pequeñas.

Constan de una funda superior roscada y una funda inferior roscada. La rosca fina admite configuraciones y bloqueo precisos y sin pasos utilizando una llave de gancho DIN 1810. Un anillo de seguridad limita el intervalo máximo ajustable.

Normalmente, la carga estática creada al apretar el tornillo de montaje lo fija de forma permanente. Si esto no es suficiente o si no se usa un tornillo de montaje, se recomienda el uso de una contratuerca (tipo AK).

Especificación

AceroST, zincado, acabado pasivado azul
Norma Europea núm. 1.7225 (42CrMo4V)


F1: máx. carga total
F2: máx. carga después de la deducción de la pre-carga máx.
Para los tornillos: 8.8 µ = 0.125


RoHS

Accesorio

Llaves de gancho DIN 1810 (Número de parte, ver tabla)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 350.1 Juegos de nivelación de acero, modelo corto boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin contratuerca
AKCon contratuerca
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3h1
Tipo A

Tipo AK
h2
Tipo A

Tipo AK
h3
Rango ajustable
Para tornillos
con tamaño de rosca
Carga estática
F1

F2
Número de parte
llave de gancho
0.980.26M 15 x 10.590.790.750.940.16M 68992 lbf (40 kN)6902 lbf (30.7 kN)1810-A25-28
1.260.26M 20 x 10.710.940.911.140.20M 614613 lbf (65 kN)12522 lbf (55.7 kN)1810-A30-32
1.260.35M 20 x 10.710.940.911.140.20M 814613 lbf (65 kN)10791 lbf (48 kN)1810-A30-32
1.260.43M 20 x 10.710.940.911.140.20M 1014613 lbf (65 kN)8520 lbf (37.9 kN)1810-A30-32
1.770.43M 30 x 1.50.871.141.141.420.28M 1026977 lbf (120 kN)20885 lbf (92.9 kN)1810-A45-50
1.770.53M 30 x 1.50.871.141.141.420.28M 1226977 lbf (120 kN)18075 lbf (80.4 kN)1810-A45-50
1.770.69M 30 x 1.50.871.141.141.420.28M 1626977 lbf (120 kN)10229 lbf (45.5 kN)1810-A45-50
2.280.69M 40 x 1.51.101.461.461.810.35M 1647210 lbf (210 kN)30574 lbf (136 kN)1810-A58-62
2.280.87M 40 x 1.51.101.461.461.810.35M 2047210 lbf (210 kN)20233 lbf (90 kN)1810-A58-62
2.281.02M 40 x 1.51.101.461.461.810.35M 2447210 lbf (210 kN)8318 lbf (37 kN)1810-A58-62
2.760.87M 50 x 1.51.301.731.692.130.39M 2074187 lbf (330 kN)47210 lbf (210 kN)1810-A68-75
2.761.02M 50 x 1.51.301.731.692.130.39M 2474187 lbf (330 kN)35295 lbf (157 kN)1810-A68-75
2.761.30M 50 x 1.51.301.731.692.130.39M 3074187 lbf (330 kN)11915 lbf (53 kN)1810-A68-75
3.151.02M 60 x 21.501.931.972.400.47M 24111280 lbf (495 kN)72388 lbf (322 kN)1810-A80-90
3.151.30M 60 x 21.501.931.972.400.47M 30111280 lbf (495 kN)49008 lbf (218 kN)1810-A80-90
3.151.54M 60 x 21.501.931.972.400.47M 36111280 lbf (495 kN)22706 lbf (101 kN)1810-A80-90

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1
Orificio d2
Tipo


Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$42.07
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$42.07
1024$38.57
2549$35.06
≥ 50$31.55
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.094 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 350.1-25-6,6-A-STGN 350.1-25-6,6-AK-STGN 350.1-32-6,6-A-STGN 350.1-32-6,6-AK-STGN 350.1-32-9-A-STGN 350.1-32-9-AK-STGN 350.1-32-11-A-STGN 350.1-32-11-AK-STGN 350.1-45-11-A-STGN 350.1-45-11-AK-STGN 350.1-45-13,5-A-STGN 350.1-45-13,5-AK-STGN 350.1-45-17,5-A-STGN 350.1-45-17,5-AK-STGN 350.1-58-17,5-A-STGN 350.1-58-17,5-AK-STGN 350.1-58-22-A-STGN 350.1-58-22-AK-STGN 350.1-58-26-A-STGN 350.1-58-26-AK-STGN 350.1-70-22-A-STGN 350.1-70-22-AK-STGN 350.1-70-26-A-STGN 350.1-70-26-AK-STGN 350.1-70-33-A-STGN 350.1-70-33-AK-STGN 350.1-80-26-A-STGN 350.1-80-26-AK-STGN 350.1-80-33-A-STGN 350.1-80-33-AK-STGN 350.1-80-39-A-STGN 350.1-80-39-AK-ST