GN 355 Elementos de nivelación Acero

Foto

GN 355 Elementos de nivelación de acero

Descripción del producto

Información

Los elementos de nivelación GN 355 se utilizan para nivelar y ajustar máquinas y sistemas.

Constan de un tornillo de nivelación, un tornillo de cabeza hueca, una arandela plana y una arandela esférica. Después de hacer los ajustes utilizando la herramienta de montaje GN 355.1, el tornillo se aprieta firmemente, provocando que el tornillo de nivelación y la arandela esférica DIN 6319 por debajo se expandan, y así están sujetos y se evita que se tuerzan en el orificio roscado.

Los valores para w y x presentados en la tabla y para la capacidad de carga estática deberán considerarse como valores de referencia, los cuales pueden diferir dependiendo de las condiciones de la aplicación específica. En general, no constituyen una garantía de condición, el usuario deberá determinar si el producto es adecuado para cualquier objetivo en particular.

Especificación

  • Cuerpo del elemento de nivelación
    AceroST, acabado ennegrecido

  • Tornillo de cabeza hueca DIN 912
    Acero inoxidable A2-70

  • Arandela DIN 433
    Acero inoxidable AISI 304

  • Arandela esférica DIN 6319-C
    Acero, cementado

RoHS

Accesorio

Herramientas de montaje GN 355.1 (Número de parte, ver tabla)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 355 Elementos de nivelación de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3d4d5h1h2h3sA/F
:en mm::
tw
máx.
x
mín.
Carga estáticaNúmero de parte
herramienta de montaje
M 12 x 10.18M 40.470.360.750.430.360.0830.120.310.31989 lbf (4.4 kN)355.1-12
M 18 x 10.28M 60.670.501.060.400.590.0850.120.510.472248 lbf (10 kN)355.1-18
M 24 x 1.50.35M 80.940.771.220.440.740.1660.240.630.636070 lbf (27 kN)355.1-24
M 30 x 1.50.51M 121.181.011.280.800.770.16100.240.670.798992 lbf (40 kN)355.1-30
M 36 x 1.50.71M 161.421.241.800.620.950.16140.240.750.9415737 lbf (70 kN)355.1-36

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1
Diámetro d2
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$21.32
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$21.32
1024$19.54
2549$17.77
≥ 50$15.99
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.026 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 355-M12x1-4,5-STGN 355-M18x1-7-STGN 355-M24x1,5-9-STGN 355-M30x1,5-13-STGN 355-M36x1,5-18-ST