Las herramientas de montaje GN 355.1 sirven para ajustar los elementos de montaje GN 355 / GN 355.2. La herramienta se utiliza junto con la jaladera en T o la llave hexagonal con forma de L. Para facilitar la nivelación, el extremo superior de la herramienta de montaje tiene una cabeza hexagonal externa, la cual se utiliza para girar el tornillo de nivelación con una llave recta de tubo, idónea con una función de trinquete.
Para ajustar, primero use la herramienta de montaje para girar el tornillo de nivelación a la posición deseada y a la vez apriete el tornillo para sujetar el elemento de nivelación. Para asegurar que la posición no cambie, es posible utilizar la herramienta de montaje para contraponer el elemento de nivelación.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.047 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.