NO.508R Tuercas para ranuras en T Acero, sin rosca

Foto

 NO.508R Tuercas para ranuras en T de acero, sin rosca

Descripción del producto

Información

Las tuercas para ranuras en T NO.508R se pueden perforar y roscar de manera económica con roscas de tamaños no estándar.

Para tratar térmicamente hasta cumplir con la clase de propiedad 10.9, es decir HRC 21 - 28, caliente el material hasta 1616 °F (880 °C) durante 45 minutos, enfríe en aceite a 167 °F (75 °C) y temple a 1022 °F (550 °C) durante 2 horas.

Especificación

Acero templado 0.35 - 0.45 % C


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 NO.508R Tuercas para ranuras en T de acero, sin rosca boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Ancho de ranura en Taehk
0.240.220.390.310.16
0.310.300.510.390.24
0.390.380.590.470.24
0.470.460.710.550.28
0.550.540.870.630.31
0.630.620.980.710.35
0.710.701.100.790.39
0.790.781.260.940.47
0.870.851.381.100.55
0.940.931.571.260.63
1.101.091.731.420.71
1.261.251.971.570.79
1.421.402.131.730.87
1.651.642.562.051.02
1.891.872.952.361.18
2.132.113.352.761.34

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho de ranura en T

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.53
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$2.53
100249$2.32
250499$2.11
≥ 500$1.90
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.008 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.