DIN 6331 Tuercas hexagonales Acero, con brida

Foto

DIN 6331 Tuercas hexagonales de acero, con brida

Descripción del producto

Información

Las tuercas hexagonales DIN 6331 se utilizan para aplicaciones donde se requieran ajustes y desajustes (m = 1.5 x d1).

La brida de la tuerca elimina la necesidad de arandelas.

Especificación

Acero

  • Clase de calidad 10
  • Acabado ennegrecido

RoHS

Bajo pedido

Tamaño M10 con A/F = 17 mm

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
DIN 6331 Tuercas hexagonales de acero, con brida boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca
d2ae
mín.
mA/F
M 60.550.120.450.350.39
M 80.710.140.570.470.51
M 100.870.160.700.590.63
M 120.980.160.790.710.71
M 141.100.160.970.830.87
M 161.220.201.060.940.94
M 201.460.241.321.181.18
M 241.770.241.571.421.42
M 302.280.312.021.771.81
M 362.680.392.412.132.17

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$0.76
In Stock: 498
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$0.76
100249$0.69
250499$0.63
≥ 500$0.57
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.011 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD