NO.6334 Tuercas de extensión Acero

Foto

 NO.6334 Tuercas de extensión de acero

Descripción del producto

Información

Las tuercas de extensión NO. 6334 se usan para unir pernos con ranura en T DIN 787 o espárragos roscados con doble extremo DIN 6379, para preparar el trabajo en máquinas herramienta.

Para fines funcionales y de seguridad, los pernos y/o espárragos que se vayan a acoplar deben atornillares por cualquiera de los lados hasta la mitad de la longitud de la tuerca. El alcance de roscado mínimo debe ser igual al diámetro d1 de la rosca.

Especificación

Medidas en pulgadas
Acero acabado en frío

  • Grado 2
  • Cementado
  • Acabado de óxido negro

Medidas métricas
Acero templado

  • Clase de calidad 10
  • m = 3 x d1

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 NO.6334 Tuercas de extensión de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca
s
Entre caras
em
1/4 x 200.560.6490.88
5/16 x 180.560.6490.88
3/8 x 160.690.7941.13
1/2 x 130.881.0101.50
5/8 x 111.061.2301.75
3/4 x 101.251.4402.00
7/8 x 91.381.5902.25
1 x 81.501.7302.50
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca
s
Entre caras
em
M 60.390.4530.71
M 80.510.5670.94
M 100.630.7011.18
M 100.670.7441.18
M 120.710.7871.42
M 120.750.8311.42
M 140.830.9211.65
M 140.870.9651.65
M 160.941.0551.89
M 181.061.1852.13
M 201.181.3192.36
M 221.341.4842.60
M 221.261.4062.60
M 241.421.5752.83
M 271.611.7953.19
M 301.812.0203.54
M 362.172.4134.25
M 422.562.8584.96
M 482.953.3035.67

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Entre caras s

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$5.31
In Stock: 10
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$5.31
100249$4.87
250499$4.43
≥ 500$3.98
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.206 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.