GN 7580Bisagras de precisiónHoja de bisagra aluminio, casquillos de cojinete bronce, usadas como articulación
Foto
Acabado: ALS - Acabado anodizado, negro Tipo de hoja interior: A - Fijación tangencial con rebaje cilíndrico Tipo de hoja exterior: C - Fijación radial con rebaje cilíndrico
Las bisagras de precisión GN 7580 proporcionan un movimiento pivotante a elementos como brazos oscilantes, espaciadores y placas de fijación. Las bisagras de precisión resistentes al desgaste tienen un juego radial bajo y un juego axial ajustable.
Es posible cubrir varias situaciones de instalación combinando las diferentes hojas interiores y exteriores. El posicionamiento preciso se puede lograr con pasadores de fijación en los orificios de colocación de las superficies de atornillado.
Los casquillos de cojinete y los casquillos roscados de los tipos B y D se suministran premontados en las hojas de las bisagras. El eje de bisagra, las arandelas de presión y los tornillos de ajuste vienen en paquetes separados.
Especificación
Hoja de bisagra
Aluminio Acabado anodizado, negroALS
Casquillos de cojinete
Bronce
Pasador
Acero inoxidable AISI 420
Arandelas de presión
Acero inoxidable AISI 302
Tornillos de ajuste
Acero inoxidable AISI 303
Con bloqueo de rosca
Completamente revestido de nilón
Casquillos roscados
Acero inoxidable AISI 303
RoHS
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo de hoja interior
A
Fijación tangencial con rebaje cilíndrico
B
Fijación tangencial con casquillo roscado
C
Fijación radial con rebaje cilíndrico
D
Fijación radial con casquillo roscado
Tipo de hoja exterior
A
Fijación tangencial con rebaje cilíndrico
B
Fijación tangencial con casquillo roscado
C
Fijación radial con rebaje cilíndrico
D
Fijación radial con casquillo roscado
Tipo de hoja interior: A - Fijación tangencial con rebaje cilíndrico
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.145 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.