Pestillos con función de sujeción

Los pestillos con función de sujeción cierran puertas y cubiertas con un giro de 180° del elemento operativo. Un elemento de enclavamiento se mueve detrás del marco, y un movimiento de tensado axial subsecuente del elemento de enclavamiento presiona firmemente contra el perfil de protección del borde de una puerta, por ejemplo. Dependiendo de los requisitos, hay diversos tipos sujetadores y pestillos de compresión para su se-lección.

Filtrar productos.
Material
Accionamiento
Familia de productos

¿No encontró lo que buscaba? Solicitudes especiales