Los pasadores de elevación GN 1130 son elementos transportadores diseñados para un uso rápido y fácil. Presionar el botón de aluminio rojo liberará las bolas de fijación, lo que permitirá que el pasador pueda moverse hacia adentro o hacia afuera del agujero de ubicación. El grillete rota al menos 180˚, con una brida de seguridad ajustada como protección contra la operación inadvertida. Dependiendo de la dirección de tracción, el pasador de elevación puede moverse libremente 360˚ en el agujero de ubicación.
Ya no se requieren mecanismos de elevación que permanezcan sobre la pieza de trabajo, p. ej., pernos de ojo de elevación. Con la resistencia del material adecuada, son suficientes para su uso los agujeros de posicionamiento con d1 H11. También están disponibles los casquillos de retención GN 1132 para uso con estos pasadores de elevación.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.505 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.