GN 1132 Casquillos de retención Acero inoxidable, para pasadores de elevación GN 1130

Foto

GN 1132 Casquillos de retención de acero inoxidable, para pasadores de elevación GN 1130
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los casquillos de retención GN 1132 se utilizan junto con los pasadores de elevación GN 1130. La longitud l1 del casquillo de retención deberá ser igual a la longitud l1 del pasador de elevación, a fin de alcanzar la especificación de carga proporcionada en la tabla en la longitud de conexión x.

Los casquillos de retención tienen el propósito de quedarse de forma permanente en la pieza de trabajo, lo que crea una alternativa a los pernos de ojo de elevación y otros mecanismos de elevación que ahorra espacio.

Especificación

Acero inoxidable AISI 630
Endurecido por precipitación


RoHS

Bajo pedido

Otras roscas d2

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 1132 Casquillos de retención de acero inoxidable, para pasadores de elevación GN 1130 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon cabeza hexagonal
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1l1
Longitud nominal
d2d3d4 +0.012l2l3sPar de apriete
en Nm
0.310.39M 16 x 1.50.940.3861.080.790.7590
0.310.98M 160.940.3861.480.980.7575
0.390.59M 20 x 1.51.100.4801.400.940.94145
0.391.38M 201.100.4801.811.140.94130
0.470.59M 24 x 1.51.260.5791.400.941.06220
0.471.38M 241.260.5791.911.421.06200
0.630.98M 30 x 21.540.7561.731.141.18440
0.631.97M 301.540.7562.601.731.18400
0.791.97M 36 x 21.691.0242.762.171.42440

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro del pasador d1
Longitud l1
Rosca d2
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$73.22
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$73.22
1024$67.12
2549$61.02
≥ 50$54.91
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.070 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD