Los soportes de nivelación antivibración «Anti-Vibe®» MAVM giran 10 a 15° a todos los lados de la línea central para ajustarse a las superficies disparejas.
Utilizados para reducir la vibración transmitida para maquinaria de alta precisión y computarizada. Al usar el soporte que tiene el máximo rango de carga que se acerca al peso específico requerido para sus necesidades, usted puede reducir el 98 % de las vibraciones transmitidas en la mayoría de la maquinaria.
A fin de garantizar el tamaño de soporte de nivelación adecuado, divida el peso de la máquina entre el número de soportes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.
Especificación
Base
Acero, zincado amarillo
Espárrago roscado
Acero, zincado amarillo
Endurecido
Mecanizado a partir de una barra sólida
RoHS
Bajo pedido
Para ciertas cantidades mínimas, los soportes de nivelación «Anti-Vibe®» también pueden fabricarse en acero inoxidable
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$28.03
50
99
$25.70
100
249
$23.36
≥ 250
$21.02
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.