EN 543.4 Mirillas de líquido Plástico, con efecto prismático

Foto

EN 543.4 Mirillas de líquido de plástico, con efecto prismático
ELESA original design

code: HGFT.HT-PR

Descripción del producto

Información

La mirilla de las mirillas de líquido EN 543.4 se moldea en el cuerpo durante el proceso de inyección y es, por lo tanto, totalmente hermética.

Estas mirillas de líquido usan el efecto prismático del ojo de gato para mostrar el nivel de líquido, sin importar el color del líquido o la viscosidad del líquido. La ventaja de este efecto es particularmente obvia en el caso de falta de llenado o sobrellenado o para la inspección en condiciones de luz poco favorables.

El sello está incrustado en una ranura radial, y por lo tanto no se puede aplastar durante el apriete.

Nota de montaje:
Para montar en paredes con un espesor inferior a los 0.16 in (4 mm), utilice tuercas hexagonales finas GN 7430.

Especificación

Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • Negro, acabado mate
  • Resistente a temperaturas de hasta
    284 °F (140 °C)

Mirilla
Plástico
Transparente, a base de ácido sulfónico


Sello
Caucho FPM (Viton®)


RoHS

Accesorio

Tuercas hexagonales finas GN 7430

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 543.4 Mirillas de líquido de plástico, con efecto prismático boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca de tubo
d3l1l2sPar de apriete
recomendado
en Nm
0.59G 1/21.100.390.330.946 ... 8
0.71G 3/41.380.370.331.268 ... 10
0.91G 11.670.430.371.5010 ... 12

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Rosca de tubo d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$9.24
In Stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
16$9.24
799$8.90
100249$8.40
≥ 250$7.56
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.013 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD