EN 543.4 Indicateurs de niveau de fluide Plastique, avec réflecteur prismatique

Photo

EN 543.4 Indicateurs de niveau de fluide en plastique, avec réflecteur prismatique
ELESA original design

code: HGFT.HT-PR

Description du produit

Informations

Le hublot des indicateurs de niveau d'huile EN 543.4 est intégré dans le corps lors du processus d'injection ; il est par conséquent absolument étanche.

Les indicateurs de niveau d'huile prismatiques utilisent l'effet prismatique dit "œil de chat" pour donner une lecture claire et sans équivoque du niveau d'huile, quelle que soit la couleur de l'huile ou sa viscosité. L'avantage de ce système est évident en cas de manque ou de trop-plein total, ou pour surveiller le niveau dans des conditions défavorables.

L'anneau d'étanchéité est intégré dans une contre-dépouille radiale et ne peut pas être extrudé lors de l'opération de serrage.

Instruction de montage :
Pour un montage sur des parois de moins de 0.16 in (4 mm) d'épaisseur, utilisez un écrou de montage GN 7430

Spécifications

Logement
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • noir mat
  • résistant aux températures jusqu'à 284 °F (140 °C)

Indicateur
Plastique
Transparent, à base d'acide sulfonique


Joint
Caoutchouc FPM (Viton®)


RoHS

Accessoire

Écrous minces à 6 pans GN 7430

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 543.4 Indicateurs de niveau de fluide en plastique, avec réflecteur prismatique schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage du tuyau
d3l1l2sRecommended
tightening torque
in Nm
0.59G 1/21.100.390.330.946 ... 8
0.71G 3/41.380.370.331.268 ... 10
0.91G 11.670.430.371.5010 ... 12

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Verre de fenêtre d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$9.24
In Stock: 3
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$9.24
799$8.90
100249$8.40
≥ 250$7.56
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.013 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...