Le hublot des indicateurs de niveau d'huile EN 543.3 est intégré dans le corps lors du processus d'injection ; il est par conséquent absolument étanche.
Les indicateurs de niveau d'huile utilisent l'effet prismatique dit "œil de chat" pour donner une lecture claire et sans équivoque du niveau d'huile, quelle que soit la couleur de l'huile ou sa viscosité. L'avantage de ce système est évident en cas de manque ou de trop-plein total, ou pour surveiller le niveau dans des conditions défavorables.
L'anneau d'étanchéité est intégré dans une contre-dépouille radiale et ne peut pas être extrudé lors de l'opération de serrage.
Instruction de montage :
Pour un montage sur des parois de moins de 0.16 in (4 mm)) d'épaisseur, utilisez un écrou de montage GN 7430.
Spécifications
Corps
Plastique
Plastique
Plastique (Polyamide PA)
Noir, finition mat
Résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)