EN 6470.3 Cabezales de soporte lateral Plástico

Foto

EN 6470.3 Cabezales de soporte lateral de plástico Tipo: D - Con 4 orificios ranurados
Original design TSLA / TSLB
Tipo: D - Con 4 orificios ranurados
EN 6470.3 Cabezales de soporte lateral de plástico Tipo: D - Con 4 orificios ranurados EN 6470.3 Cabezales de soporte lateral de plástico Tipo: E - Con 2 núcleos
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los cabezales de soporte lateral EN 6470.3 se usan combinados con tubos de caldera o tubos roscados para conformar sistemas de transporte o mesas de trabajo. Conectan la estructura, por ejemplo, con cintas de transportadores o paneles de control, lateralmente o en paralelo respecto del eje del tubo.

Especificación

Cabezal de soporte
Plástico, poliamida (PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Temperatura de trabajo de
-22 °F a 212 °F (-30 °C a +100 °C)
Negro, acabado mate


Set de sujeción
Acero inoxidable AISI 304
Tornillos de cabeza hexagonal DIN 931
Tuercas hexagonales DIN 934
Arandelas DIN 125


RoHS

Bajo pedido

Tipo D con cuadrado 45 x 45

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 6470.3 Cabezales de soporte lateral de plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DCon 4 orificios ranurados
ECon 2 núcleos
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d
Orificio
Tipo D


Tipo E

Tamaño nominal del tubo
DIN EN 10220 / EN 10255
B 42.4-1 1/4"
B 48.3B 48.31 1/2"
B 60.3-2"

Armar y cotizar.

Orificio d (Tipo D)
Orificio d (Tipo E)
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$13.72
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
13$13.72
424$13.22
2549$12.48
≥ 50$11.23
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.959 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

EN 6470.3-B42,4-DEN 6470.3-B48,3-DEN 6470.3-B48,3-EEN 6470.3-B60,3-D

Esto también podría ser interesante...

vistos recientemente

Mostrar todas las normas.