EN 6475Guías lateralesPlástico, contorno de la guía plano
Foto
Original design GLP / GLP-HT
Bildvariante: 12 Material: PE - Polyethylene
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Las guías laterales EN 6475 se fijan a los lados de las secciones del transportador y guían los materiales transportados suavemente sin que sufran daños.
Gracias a los materiales usados, las guías laterales son ideales para su uso en entornos corrosivos. Se fijan usando el perfil de retención trapezoidal con fijaciones laterales EN 6475.3, EN 6475.4 o EN 6475.5.
Las guías laterales se entregan en unidades de embalaje de 2 piezas cada una. Se pueden acortar como se necesite.
Especificación
Perfil de guía
Plástico, PolyethylenePE
Temperatura de trabajo de
-4 °F a 194 °F (-20 °C a 90 °C)
Resistente a los impactos
Blanco
Plástico, PolytetrafluorethyleneHT (PTFE)
Temperatura de trabajo de
-328 °F a 500 °F (-200 °C a 260 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 2.288 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.