EN 6475.3Fijaciones de guía lateralPlástico, con abertura para barra de acero plana
Foto
Original design MPG-T / MPG-C
Tipo: T - Perfil de retención trapezoidal
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Las fijaciones de guía lateral EN 6475.3 fijan las guías laterales a las secciones del transportador. Ello también requiere el uso de barras de acero planas de 25x8, que conectan los elementos EN 6473.2 y los soportes de guía EN 6476, EN 6476.2 o EN 6476.3. Se pueden fijar múltiples guías laterales unas sobre otras.
La guía lateral se fija mediante los tornillos de cabeza hueca. Se necesita un tornillo en el lado de la aplicación para montar la barra plana.
Especificación
Fijación
Plástico, poliamida (PA)
Temperatura de trabajo de
-22 °F a 212 °F (-30 °C a +100 °C)
Resistente a los impactos
Negro
Tornillos de cabeza hueca/tuercas
Acero inoxidable AISI 304
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
9
$3.70
10
249
$3.56
250
499
$3.36
≥ 500
$3.02
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.130 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.