GN 2406 Guías lineales telescópicas Acero, con extension completa, con perfil intermedio en forma de S

Foto

GN 2406 Guías lineales telescópicas de acero, con extension completa, con perfil intermedio en forma de S

Descripción del producto

Información

Las guías lineales telescópicas GN 2406 con extension completa constan de dos guías conectadas por un perfil intermedio. Se utilizan cuando el espacio lateral requiere un pequeño ancho y cuando se necesitan al mismo tiempo carreras largas. La forma en S del perfil intermedio proporciona a la configuración un alto grado de solidez.

Los rieles y el perfil intermedio tienen una longitud igual. Ambos rieles pueden extenderse hasta un grado tal que se alcance una carrera que es más larga que la longitud de la base l1.

El límite de la carrera máxima debe garantizarse con elementos externos. Los topes del riel están amortiguados por elastómeros y han sido designados para proteger contra la extracción inadvertida de la corredera del riel.

Especificación

Riel / corredera
Acero tratado térmicamente

  • Zincado, acabado pasivado azul
  • Pistas endurecidas

Bolas
Cojinete de rodamiento de acero, endurecido


Jaula de bolas
Acero, zincado


Chapa metálica intermedia de la jaula de bolas
Acero, zincado


RoHS

Bajo pedido

Otras longitudes
(basadas en la dimensión de la rejilla de longitudes estándar de 80 mm)
Longitudes especiales
(distancias de orificio, de inicio y de fin)
Extension en ambos lados (tipo D)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 2406 Guías lineales telescópicas de acero, con extension completa, con perfil intermedio en forma de S boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ECon extensión unilateral
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
h1l1 - l2
Longitud - Carrera
(milímetros)
b1b2dh2ms
1.10290 - 296370 - 380450 - 464530 - 548610 - 6300.480.670.223.151.380.16
1.38450 - 494530 - 558690 - 734850 - 886-0.650.890.263.821.690.14
1.69530 - 556690 - 726850 - 8661010 - 10361490 - 15160.831.100.334.612.050.18

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Altura h1
Longitud l1 del riel
Tipo

Carga estática

Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza
GN 2406
Cargas nominales
Corad
-28-290-E132 lbf (587 N)
-28-370-E178 lbf (793 N)
-28-450-E225 lbf (999 N)
-28-530-E271 lbf (1205 N)
-28-610-E339 lbf (1510 N)
-35-450-E284 lbf (1265 N)
-35-530-E382 lbf (1700 N)
-35-690-E483 lbf (2150 N)
-35-850-E636 lbf (2830 N)
-43-530-E481 lbf (2140 N)
-43-690-E649 lbf (2885 N)
-43-850-E901 lbf (4010 N)
-43-1010-E1069 lbf (4755 N)
-43-1490-E859 lbf (3820 N)

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$670.80
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
14$670.80
59$614.90
1024$559.00
≥ 25$503.10
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 4.188 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD