GN 2408 Guías lineales telescópicas Acero, con extension completa, con rieles conectados en forma de H

Foto

GN 2408 Guías lineales telescópicas de acero, con extension completa, con rieles conectados en forma de H Tipo: DG - Corredera con 1 agujero avellanado y 1 rosca
Tipo: DG - Corredera con 1 agujero avellanado y 1 rosca
GN 2408 Guías lineales telescópicas de acero, con extension completa, con rieles conectados en forma de H Tipo: DG - Corredera con 1 agujero avellanado y 1 rosca GN 2408 Guías lineales telescópicas de acero, con extension completa, con rieles conectados en forma de H Tipo: DD - Corredera con agujero avellanado en ambos lados GN 2408 Guías lineales telescópicas de acero, con extension completa, con rieles conectados en forma de H Tipo: GG - Corredera con rosca en ambos lados

Descripción del producto

Información

Las guías lineales telescópicas GN 2408 con extension completa constan de dos guías lineales interconectados. They are used, for example, in handling or automation applications and in jigmaking for straight-line travel when large strokes are required with a low construction height of the rail. La forma en H de los rieles proporciona a la configuración un alto grado de solidez.

Las guías y los corredores tienen la misma longitud. Ambos rieles pueden extenderse hasta un grado tal que se alcance una carrera que es más larga que la longitud de la base l1. Retirar los tornillos de tope de las guías permiten una carrera de las correderas en ambos lados. La posición del riel se define únicamente en las dos posiciones de extremo.

Dependiendo de los requisitos, hay tres tipos de orificios de montaje disponibles. El límite de la carrera máxima debe garantizarse con elementos externos. Los topes del riel han sido designados para proteger contra la extracción inadvertida de la corredera del riel.

Especificación

Riel / corredera
Acero tratado térmicamente

  • Zincado, acabado pasivado azul
  • Pistas endurecidas

Bolas
Cojinete de rodamiento de acero, endurecido


Jaula de bolas
Acero, zincado


Conexión del riel

  • Remaches sin troquelar de acero inoxidable
    (h1 = 28 mmm y 35 mm)
  • Tornillos de acero zincado
    (h1 = 43 mm)

RoHS

Bajo pedido

Otras longitudes
(basadas en la dimensión de la rejilla de longitudes estándar de 80 mm)
Longitudes especiales
(distancias de orificio, de inicio y de fin)
Versión con movimiento definido del riel (únicamente para una carrera en ambos lados)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 2408 Guías lineales telescópicas de acero, con extension completa, con rieles conectados en forma de H boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

GGCorredera con rosca en ambos lados
DGCorredera con 1 agujero avellanado y 1 rosca
DDCorredera con agujero avellanado en ambos lados
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
h1l1 - l2
Longitud - Carrera
(milímetros)
b1b2d1
Rosca
d2st
1.10210 - 232370 - 380450 - 464530 - 5480.971.02M 50.220.160.28
1.38370 - 406450 - 494530 - 558610 - 6461.301.34M 60.260.140.39
1.69450 - 486610 - 626770 - 796930 - 9661.651.73M 80.330.180.53

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Altura h1
Longitud l1 del riel
Tipo



Carga estática

Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza
GN 2408
Cargas nominales
Corad
-28-210100 lbf (447 N)
-28-370225 lbf (1000 N)
-28-450271 lbf (1205 N)
-28-530256 lbf (1140 N)
-35-370233 lbf (1035 N)
-35-450284 lbf (1265 N)
-35-530383 lbf (1705 N)
-35-610434 lbf (1930 N)
-43-450425 lbf (1890 N)
-43-610682 lbf (3035 N)
-43-770707 lbf (3145 N)
-43-930580 lbf (2580 N)

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$383.34
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
14$383.34
59$351.40
1024$319.45
≥ 25$287.51
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 2.028 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD