Les glissières télescopique GN 2408 avec un rail en forme de H comprennent deux paliers à mouvement linéaire inter-reliés. Ils sont utilisés par exemple dans les applications de manutention ou d'automatisation et la fabrication de gabarits, pour une distance de déplacement en ligne droite lorsqu'une grande extension et une faible hauteur de construction du rail sont requises. La forme en H des rails procure la configuration hautement robuste.
Les rails et le galet ont une longueur égale. Les deux rails peuvent être prolongés de manière à atteindre une extension plus longue que la longueur de base l1.
En retirant les vis de support des rails, les galets peuvent être déplacés sur les deux côtés. La position du rail est uniquement définie aux deux positions finales.
Selon les exigences, trois types sont disponibles avec des trous de montage différents. Les éléments extérieurs doivent limiter la distance de glissement maximale ; les supports du rail ont été conçus pour empêcher l'extraction accidentelle du galet.
Spécifications
Rail et galet
Acier avec traitement thermique
Zingué, finition passivée bleue
Chemins de roulement trempés
Billes
Roulement anti-friction, acier durci
Cage à billes
Acier zingué
Connexion de rail
Rivets aveugles, inox (h1 = 28 mm et 35 mm)
Vis, acier zingué (h1 = 43 mm)
RoHS
Sur demande
Autres longueurs (sur la base des dimensions de la grille des longueurs standard de 80 mm)
Longueurs spéciales (entre alésages d2, distances début et fin)
Version avec mouvement défini du rail (uniquement pour une course bidirectionnelle)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 2.028 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.