GN 753.1 Rodillos guía Plástico, con cojinete de bolas

Tipo: KV - Convexo
Identificación núm.: 1 - Con orificio

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los rodillos guía GN 753.1 pueden usarse como guías, cojinetes o soportes para cargas pequeñas a medianas. También pueden usarse para crear sistemas de rieles de guías lineales.

La capacidad nominal de carga radial indicada en la tabla debe tomarse como un valor de referencia al que los rodillos guía logran un rendimiento de vida útil de al menos 656 167 pies (200 000 m). Las condiciones para lograr este rendimiento de vida útil son una velocidad de 1.3 pies/s (0.4 m/s), una superficie limpia, seca, nivelada, suave y dura contra la cual rodar y una temperatura de funcionamiento de entre 59 °F y 86 °F (15 °C y 30 °C). En general, los rodillos guía no se deben usar con cargas axiales.

Especificación

Anillo exterior
Plástico (poliacetal POM)
Temperatura de funcionamiento:
-4 °F a 212 °F (-20 °C a 100 °C)


Cojinete de bolas

  • Acero, 100Cr6, endurecido
  • Cubierto (discos de cubierta 2Z)

Espárrago
Acero, zincado


RoHS

Accesorio

Accesorios de montaje GN 753.2

Ocultar dibujo técnico
GN 753.1 Rodillos guía de plástico, con cojinete de bolas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ZLCilíndrico
KVConvexo

Identificación núm.

1Con orificio
2Espárrago con rosca externa
3Espárrago con rosca interna
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 -0.008d2 -0.0008
Orificio
Id núm. 1
d3
Rosca
Id núm. 2
d4
Rosca
Id núm. 3
b1 -0.008b2d5d6l1l2l3rA/Ft
mín.
Capacidad de carga
dinámica radial
0.866B 5M 5M 40.2760.200.330.350.040.300.352.17T100.2889.92 lbf (400 N)
0.984B 6M 5M 40.3150.240.410.390.040.300.352.56T150.31135 lbf (600 N)
1.181B 8M 6M 50.3940.280.470.470.060.350.352.95T250.39180 lbf (800 N)
1.378B 10M 8M 60.3940.310.550.550.060.470.473.54T300.47225 lbf (1000 N)
1.654B 10M 8M 60.4720.350.670.550.060.470.474.13T300.47270 lbf (1200 N)
1.969B 10M 8M 60.5510.430.750.550.060.470.474.92T300.47337 lbf (1500 N)

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Orificio d2 (Identificación núm. 1)
Rosca d3 (Identificación núm. 2)
Rosca d4 (Identificación núm. 3)
Tipo


Identificación núm.



Diámetro d1
Orificio d2 (Identificación núm. 1)
Rosca d3 (Identificación núm. 2)
Rosca d4 (Identificación núm. 3)
Tipo


Identificación núm.



Ejemplos de aplicación

MD753.1{St:_}AN-45121-0

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (sin IVA)
Mex$197.40
Disponibles 2 semanas
Guardar como favorito.
Recomiende un producto.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (pesos mexicanos).
MinMaxPrice
199Mex$197.40
100249Mex$180.95
250499Mex$164.50
≥ 500Mex$148.05
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.013 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. – 6:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
 
Our customers in the US are served by our local branch office.
 
J.W. Winco, Inc.
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.