EN 541.6 Mirillas de líquido Plástico cristal transparente, protección contra explosiones ATEX

Foto

EN 541.6 Mirillas de líquido, de plástico cristal transparente, protección contra explosiones ATEX
ELESA Original design
code: HFTX-EX
ATEX

Familia de productos ATEX

Las piezas normalizadas ATEX se han desarrollado para el uso en condiciones con peligro de explosión, en aplicaciones hidráulicas o en la construcción de engranajes. Todos los productos incluyen documentación que muestra la directriz europea de protección contra explosiones (ATEX).

  • especialmente para zonas con peligro de explosión
Mostrar todos los productos ATEX.

Descripción del producto

Información

Las mirillas de líquido EN 541.6 son adecuados para usarse en atmósferas potencialmente explosivas. Cumplen con la directiva europea de protección contra explosiones (ATEX) 2014/34/UE.

Están disponibles y se incluyen instrucciones de uso detalladas con cada mirilla de líquido.

Estas mirillas de líquido hechos de plástico de poliamida tienen una alta resistencia mecánica. Por lo tanto, se pueden producir con paredes más delgadas y una ventana del visor grande.

Nota de montaje:
Para espesores de la pared de menos de 0.16 in (4 mm), utilice tuercas hexagonales finas GN 7430.

Especificación

  • Cuerpo
    Plástico
    Poliamida transparente PA-T
    • Alta resistencia mecánica
    • Resistente a temperaturas de hasta
      176 °F (80 °C)
    • Resistente a disolventes, no resistente al alcohol

  • Sello
    Caucho NBR (Perbunan®)

  • Reflector
    Aluminio
    Acabado natural anodizado

RoHS

Accesorio

Tuercas hexagonales finas GN 7430

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 541.6 Mirillas de líquido, de plástico cristal transparente, protección contra explosiones ATEX boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon chapilla de contraste
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca fina

Rosca de tubo
d3l1l2sPar de apriete
recomendado
en Nm
0.43M 16 x 1.5-0.870.310.280.752 ... 3
0.55M 20 x 1.5-1.020.370.310.878 ... 10
0.71M 25 x 1.5-1.240.310.351.068 ... 10
0.71M 26 x 1.5-1.240.510.351.068 ... 10
0.79M 27 x 1.5-1.240.350.351.068 ... 10
0.87M 30 x 1.5-1.380.350.391.188 ... 10
0.98M 35 x 1.5-1.570.430.391.348 ... 10
1.18M 40 x 1.5-1.850.450.511.598 ... 10
--------
0.43-G 3/80.870.300.280.753 ... 5
0.55-G 1/21.020.410.310.874 ... 6
0.79-G 3/41.240.410.351.066 ... 8
0.98-G 11.570.430.391.348 ... 10
1.18-G 1 1/41.850.450.511.598 ... 10

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Rosca fina d2
Rosca de tubo d2
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$13.76
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
16$13.76
799$13.26
100249$12.51
≥ 250$11.25
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.006 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

EN 541.6-11-M16x1,5-AEN 541.6-14-M20x1,5-AEN 541.6-18-M25x1,5-AEN 541.6-18-M26x1,5-AEN 541.6-20-M27x1,5-AEN 541.6-22-M30x1,5-AEN 541.6-25-M35x1,5-AEN 541.6-30-M40x1,5-AEN 541.6-11-G3/8-AEN 541.6-14-G1/2-AEN 541.6-20-G3/4-AEN 541.6-25-G1-AEN 541.6-30-G11/4-A