GN 743.6Mirillas de líquidoAluminio, con vidrio de seguridad ESG, protección contra explosiones ATEX
Foto
Familia de productos ATEX
Las piezas normalizadas ATEX se han desarrollado para el uso en condiciones con peligro de explosión, en aplicaciones hidráulicas o en la construcción de engranajes. Todos los productos incluyen documentación que muestra la directriz europea de protección contra explosiones (ATEX).
Las mirillas de líquido GN 743.6 son adecuadas para usarse en atmósferas potencialmente explosivas. Cumplen con la directiva europea de protección contra explosiones (ATEX) 2014/34/UE.
Se incluyen instrucciones de uso detalladas con cada mirilla de líquido. Además, se proporciona el alojamiento con una etiqueta ATEX.
Estas mirillas de líquido ofrecen un vidrio de alta estabilidad resistente a rayaduras. La ubicación del sello en el diámetro exterior del vidrio elimina las fugas de manera independiente del exceso o la falta de apriete de la mirilla.
El sello está incrustado en una ranura radial, y por lo tanto no se puede perder o aplastar durante el apriete.
Estas mirillas de líquido se pueden usar en tanques a presión. Están disponibles a solicitud pruebas de presión máxima.
Nota de montaje:
Para montar en paredes con un espesor inferior a los 0.16 in (4 mm), utilice tuercas hexagonales finas GN 7430.
Especificación
Cuerpo
Aluminio
Superficie anterior finamente torneada
Mirilla
Vidrio de seguridad ESG
Sellos
Caucho FPM (Viton®)
Anillo de seguridad
Acero inoxidable AISI 301
Intervalo de temperatura:
de -4 °F a +302 °F (-20 °C a +150 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.044 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.