EN 533.6 Perillas de tres lóbulos Plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero, Softline

Foto

EN 533.6 Perillas de tres lóbulos de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero, Softline Color del tapón de la cubierta: DSW - Negro, RAL 9005, acabado mate
ELESA original design
code: VB.839 p SOFT
Color del tapón de la cubierta: DSW - Negro, RAL 9005, acabado mate
EN 533.6 Perillas de tres lóbulos de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero, Softline Color del tapón de la cubierta: DSW - Negro, RAL 9005, acabado mate EN 533.6 Perillas de tres lóbulos de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero, Softline Color del tapón de la cubierta: DBL - Azul, RAL 5024, acabado mate EN 533.6 Perillas de tres lóbulos de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero, Softline Color del tapón de la cubierta: DGB - Amarillo, RAL 1021, acabado mate EN 533.6 Perillas de tres lóbulos de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero, Softline Color del tapón de la cubierta: DGN - Verde, RAL 6017, acabado mate EN 533.6 Perillas de tres lóbulos de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero, Softline Color del tapón de la cubierta: DGR - Gris, RAL 7035, acabado mate EN 533.6 Perillas de tres lóbulos de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero, Softline Color del tapón de la cubierta: DOR - Naranja, RAL 2004, acabado mate EN 533.6 Perillas de tres lóbulos de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero, Softline Color del tapón de la cubierta: DRT - Rojo, RAL 3000, acabado mate
Softline

Familia de productos Softline

Las piezas normalizadas cuentan con una superficie suave y antideslizamiento, y ofrecen una mejor transferencia de fuerza entre la mano y el elemento operativo, especialmente en condiciones de humedad, calor, frío o presencia de aceite.

  • revestimiento permanente de elastómero
  • mejor transferencia de la fuerza
  • operación segura en condiciones de humedad o presencia de aceite
  • con ventajas ergonómicas
Mostrar todos los productos Softline

Descripción del producto

Información

El revestimiento Softline de las perillas de tres lóbulos EN 533.6 con espárrago roscado hace que estos elementos de funcionamiento sean particularmente fáciles de usar y por lo tanto ergonómicos.

El revestimiento blando antideslizante mejora el contacto tanto en condiciones húmedas (transpiración de la mano) como secas, con superficies oleosas y a muy altas o muy bajas temperaturas.

Se recomienda el uso de las perillas de cinco lóbulos Softline, especialmente cuando se requiere sujeción de alta resistencia.

Especificación

Perilla de tres lóbulos
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Revestido con un elastómero suave (TPE) 70 Shore A
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • Negro, acabado mate

El revestimiento Softline está unido químicamente al cuerpo de plástico


Espárrago roscado
Acero zincado, acabado pasivado azul


Color del tapón de la cubierta:
Negro, RAL 9005, acabado mateDSWDSW
Naranja, RAL 2004, acabado mateDORDOR
Gris, RAL 7035, acabado mateDGRDGR
Amarillo, RAL 1021, acabado mateDGBDGB
Azul, RAL 5024, acabado mateDBLDBL
Rojo, RAL 3000, acabado mateDRTDRT
Verde, RAL 6017, acabado mateDGNDGN


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 533.6 Perillas de tres lóbulos de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero, Softline boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2Longitud ld3h1h2
2.48M 80.980.911.200.63
3.15M 101.181.201.460.79
3.94M 121.571.381.690.91

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l
Color del tapón de la cubierta
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$11.57
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
16$11.57
799$11.15
100249$10.52
≥ 250$9.47
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.097 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD