DIN 910 Tapones roscados Acero o acero inoxidable, con collar y cabeza hexagonal

Foto

DIN 910 Tapones roscados de acero / acero inoxidable, con collar y cabeza hexagonal Material: ST - Acero
Tipo: AC - Con junta de sellado de cobre
Material: ST - Acero
Tipo: AC - Con junta de sellado de cobre
DIN 910 Tapones roscados de acero / acero inoxidable, con collar y cabeza hexagonal Material: ST - Acero
Tipo: AC - Con junta de sellado de cobre DIN 910 Tapones roscados de acero / acero inoxidable, con collar y cabeza hexagonal Material: A4 - Acero inoxidable
Tipo: A - Sin junta de sellado DIN 910 Tapones roscados de acero / acero inoxidable, con collar y cabeza hexagonal Material: A4 - Acero inoxidable
Tipo: AA - Con junta de sellado de aluminio DIN 910 Tapones roscados de acero / acero inoxidable, con collar y cabeza hexagonal Material: A4 - Acero inoxidable
Tipo: AC - Con junta de sellado de cobre DIN 910 Tapones roscados de acero / acero inoxidable, con collar y cabeza hexagonal Material: A4 - Acero inoxidable
Tipo: AN - Con junta de sellado de inox DIN 910 Tapones roscados de acero / acero inoxidable, con collar y cabeza hexagonal Material: ST - Acero
Tipo: A - Sin junta de sellado DIN 910 Tapones roscados de acero / acero inoxidable, con collar y cabeza hexagonal Material: ST - Acero
Tipo: AA - Con junta de sellado de aluminio DIN 910 Tapones roscados de acero / acero inoxidable, con collar y cabeza hexagonal Material: ST - Acero
Tipo: AN - Con junta de sellado de inox
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los tapones roscados DIN 910 se usan, por ejemplo, para rellenar, drenar o inspeccionar aberturas de cajas de engranajes y depósitos hidráulicos.

Especificación

Tapón roscado

  • AceroST
    • Zincado, acabado pasivado azul
    • Clase de calidad 5.8
  • Acero inoxidableA4 AISI 316 / AISI 316Ti

Junta de sellado DIN 7603
para Tipo AC / AA / AN


RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DIN 910 Tapones roscados de acero / acero inoxidable, con collar y cabeza hexagonal boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin junta de sellado
ACCon junta de sellado de cobre
AACon junta de sellado de aluminio
ANCon junta de sellado de inox
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca fina
Acero ST


Acero inoxidable A4

Rosca de tubo
Acero ST
Acero inoxidable A4
d2 h14d3d4
Ø exterior de la arandela de sellado
l1 ±0.008l2 +0.02l3sA/F
en mm
M 8 x 1M 8 x 1-0.5510.330.450.3150.350.240.0410
M 10 x 1M 10 x 1-0.5510.410.530.3150.350.240.0410
--G 1/80.5510.390.530.3150.350.240.0410
M 12 x 1.5M 12 x 1.5-0.6690.480.630.4720.350.240.0613
--G 1/40.7090.530.710.4720.350.240.0613
M 14 x 1.5M 14 x 1.5-0.7480.560.710.4720.350.240.0613
M 16 x 1.5M 16 x 1.5-0.8270.640.790.4720.350.240.0617
--G 3/80.8660.670.830.4720.350.240.0617
M 18 x 1.5M 18 x 1.5-0.9060.720.870.4720.470.310.0617
M 20 x 1.5M 20 x 1.5-0.9840.800.940.5510.470.310.0619
--G 1/21.0240.841.020.5510.470.310.0619
M 22 x 1.5M 22 x 1.5-1.0630.881.060.5510.470.310.0619
M 24 x 1.5M 24 x 1.5-1.1420.961.140.5510.510.350.0822
M 26 x 1.5--1.2201.041.220.6300.550.390.0824
M 27 x 2--1.2601.071.260.6300.550.390.0824
--G 3/41.2601.051.260.6300.550.390.0824
M 30 x 1.5--1.4171.191.420.6300.550.390.0824
M 33 x 2--1.5351.311.540.6300.630.430.0827
--G 11.5351.321.540.6300.630.430.0827
M 42 x 2--1.9291.671.930.6300.670.470.0830
--G 1 1/41.9291.661.930.6300.670.470.0830
M 48 x 2--2.1651.902.170.6300.670.470.0830
--G 1 1/22.1651.892.170.6300.670.470.0830

Armar y cotizar.

Material


Rosca fina d1 (Acero)
Rosca fina d1 (Acero inoxidable)
Rosca de tubo d1
Tipo




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.10
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$2.10
5099$1.93
100249$1.75
≥ 250$1.58
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.021 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

DIN 910-ST-M8x1-ADIN 910-A4-M8x1-ADIN 910-ST-M8x1-ACDIN 910-A4-M8x1-ACDIN 910-ST-M8x1-AADIN 910-A4-M8x1-AADIN 910-ST-M8x1-ANDIN 910-A4-M8x1-ANDIN 910-ST-M10x1-ADIN 910-A4-M10x1-ADIN 910-ST-M10x1-ACDIN 910-A4-M10x1-ACDIN 910-ST-M10x1-AADIN 910-A4-M10x1-AADIN 910-ST-M10x1-ANDIN 910-A4-M10x1-ANDIN 910-ST-G1/8-ADIN 910-A4-G1/8-ADIN 910-ST-G1/8-ACDIN 910-A4-G1/8-ACDIN 910-ST-G1/8-AADIN 910-A4-G1/8-AADIN 910-ST-G1/8-ANDIN 910-A4-G1/8-ANDIN 910-ST-M12x1,5-ADIN 910-A4-M12x1,5-ADIN 910-ST-M12x1,5-ACDIN 910-A4-M12x1,5-ACDIN 910-ST-M12x1,5-AADIN 910-A4-M12x1,5-AADIN 910-ST-M12x1,5-ANDIN 910-A4-M12x1,5-ANDIN 910-ST-G1/4-ADIN 910-A4-G1/4-ADIN 910-ST-G1/4-ACDIN 910-A4-G1/4-ACDIN 910-ST-G1/4-AADIN 910-A4-G1/4-AADIN 910-ST-G1/4-ANDIN 910-A4-G1/4-ANDIN 910-ST-M14x1,5-ADIN 910-A4-M14x1,5-ADIN 910-ST-M14x1,5-ACDIN 910-A4-M14x1,5-ACDIN 910-ST-M14x1,5-AADIN 910-A4-M14x1,5-AADIN 910-ST-M14x1,5-ANDIN 910-A4-M14x1,5-ANDIN 910-ST-M16x1,5-ADIN 910-A4-M16x1,5-ADIN 910-ST-M16x1,5-ACDIN 910-A4-M16x1,5-ACDIN 910-ST-M16x1,5-AADIN 910-A4-M16x1,5-AADIN 910-ST-M16x1,5-ANDIN 910-A4-M16x1,5-ANDIN 910-ST-G3/8-ADIN 910-A4-G3/8-ADIN 910-ST-G3/8-ACDIN 910-A4-G3/8-ACDIN 910-ST-G3/8-AADIN 910-A4-G3/8-AADIN 910-ST-G3/8-ANDIN 910-A4-G3/8-ANDIN 910-ST-M18x1,5-ADIN 910-A4-M18x1,5-ADIN 910-ST-M18x1,5-ACDIN 910-A4-M18x1,5-ACDIN 910-ST-M18x1,5-AADIN 910-A4-M18x1,5-AADIN 910-ST-M18x1,5-ANDIN 910-A4-M18x1,5-ANDIN 910-ST-M20x1,5-ADIN 910-A4-M20x1,5-ADIN 910-ST-M20x1,5-ACDIN 910-A4-M20x1,5-ACDIN 910-ST-M20x1,5-AADIN 910-A4-M20x1,5-AADIN 910-ST-M20x1,5-ANDIN 910-A4-M20x1,5-ANDIN 910-ST-G1/2-ADIN 910-A4-G1/2-ADIN 910-ST-G1/2-ACDIN 910-A4-G1/2-ACDIN 910-ST-G1/2-AADIN 910-A4-G1/2-AADIN 910-ST-G1/2-ANDIN 910-A4-G1/2-ANDIN 910-ST-M22x1,5-ADIN 910-A4-M22x1,5-ADIN 910-ST-M22x1,5-ACDIN 910-A4-M22x1,5-ACDIN 910-ST-M22x1,5-AADIN 910-A4-M22x1,5-AADIN 910-ST-M22x1,5-ANDIN 910-A4-M22x1,5-ANDIN 910-ST-M24x1,5-ADIN 910-A4-M24x1,5-ADIN 910-ST-M24x1,5-ACDIN 910-A4-M24x1,5-ACDIN 910-ST-M24x1,5-AADIN 910-A4-M24x1,5-AADIN 910-ST-M24x1,5-ANDIN 910-A4-M24x1,5-ANDIN 910-ST-M26x1,5-ADIN 910-ST-M26x1,5-ACDIN 910-ST-M26x1,5-AADIN 910-ST-M26x1,5-ANDIN 910-ST-M27x2-ADIN 910-ST-M27x2-ACDIN 910-ST-M27x2-AADIN 910-ST-M27x2-ANDIN 910-ST-G3/4-ADIN 910-A4-G3/4-ADIN 910-ST-G3/4-ACDIN 910-A4-G3/4-ACDIN 910-ST-G3/4-AADIN 910-A4-G3/4-AADIN 910-ST-G3/4-ANDIN 910-A4-G3/4-ANDIN 910-ST-M30x1,5-ADIN 910-ST-M30x1,5-ACDIN 910-ST-M30x1,5-AADIN 910-ST-M30x1,5-ANDIN 910-ST-M33x2-ADIN 910-ST-M33x2-ACDIN 910-ST-M33x2-AADIN 910-ST-M33x2-ANDIN 910-ST-G1-ADIN 910-A4-G1-ADIN 910-ST-G1-ACDIN 910-A4-G1-ACDIN 910-ST-G1-AADIN 910-A4-G1-AADIN 910-ST-G1-ANDIN 910-A4-G1-ANDIN 910-ST-M42x2-ADIN 910-ST-M42x2-ACDIN 910-ST-M42x2-AADIN 910-ST-M42x2-ANDIN 910-ST-G11/4-ADIN 910-A4-G11/4-ADIN 910-ST-G11/4-ACDIN 910-A4-G11/4-ACDIN 910-ST-G11/4-AADIN 910-A4-G11/4-AADIN 910-ST-G11/4-ANDIN 910-A4-G11/4-ANDIN 910-ST-M48x2-ADIN 910-ST-M48x2-ACDIN 910-ST-M48x2-AADIN 910-ST-M48x2-ANDIN 910-ST-G11/2-ADIN 910-A4-G11/2-ADIN 910-ST-G11/2-ACDIN 910-A4-G11/2-ACDIN 910-ST-G11/2-AADIN 910-A4-G11/2-AADIN 910-ST-G11/2-ANDIN 910-A4-G11/2-AN

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.