EN 6476.2Soporte de guía lateralPlástico, giratorio, con borde de contacto
Foto
Original design SPR-A / SPR.V-A
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los soportes de guía lateral EN 6476.2 sujetan las guías laterales o los segmentos de guía lateral a secciones del transportador. Ello también requiere el uso de elementos de conexión EN 6473.2, perfiles de retención EN 6473.1 o soportes de guía lateral EN 6475.3, EN 6475.4 o EN 6475.5.
El borde de detención facilita la alineación horizontal del sistema del transportador. El receptor giratorio también permite montar guías laterales que no sean perpendiculares a la superficie de montaje del soporte. La sujeción se realiza sin herramientas.
Especificación
Soporte/receptor
Plástico, poliamida (PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Temperatura de trabajo de
-22 °F a 212 °F (-30 °C a +100 °C)
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
9
$14.06
10
249
$13.55
250
499
$12.78
≥ 500
$11.50
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.551 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.