EN 6476Soporte de guía lateralPlástico, fijo, con borde de contacto
Foto
Original design SPF.V / SPF.D
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los soportes de guía lateral EN 6476 sujetan las guías laterales o los segmentos de guía lateral a secciones del transportador. Ello también requiere el uso de elementos de conexión EN 6473.2, perfiles de retención EN 6473.1 o soportes de guía lateral EN 6475.3, EN 6475.4 o EN 6475.5.
El borde de detención facilita la alineación horizontal del sistema del transportador. El perno giratorio con pomo o con tuerca hexagonal se puede fijar al soporte de la guía lateral bien por encima o bien por el lado para adaptarse a las distintas condiciones espaciales.
Especificación
Soporte
Plástico, poliamida (PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Temperatura de trabajo
-22 °F a 212 °F (-30 °C a +100 °C)
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
9
$9.32
10
249
$8.98
250
499
$8.47
≥ 500
$7.62
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.430 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.