EN 6475.5FijacionesPlástico, para guías laterales EN 6475 / EN 6475.1 / EN 6475.2
Foto
Original design MPG-2T / MPG-2T-P
Tipo: T - Perfil de retención trapezoidal
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Las fijaciones de guía lateral EN 6475.5 fijan dos guías laterales a la vez a las secciones del transportador. La versión con varilla de sujeción necesita adicionalmente el uso de soportes de guía lateral EN 6476, EN 6476.2 o EN 6476.3. La versión con rosca interior permite el montaje directo, por ejemplo, en una pared lateral. Al instalar el tipo t, las marcas “1.9” de la placa de tensión deben apuntar hacia las guías laterales como se muestra en el dibujo.
Especificación
Fijación
Plástico, poliamida (PA)
Temperatura de trabajo de
-22 °F a 212 °F (-30 °C a +100 °C)
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
9
$3.73
10
249
$3.60
250
499
$3.40
≥ 500
$3.06
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.147 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.