GN 509.10 Elementos de deslizamiento con bola Acero inoxidable, con brida, con cojinete de fricción

Foto

GN 509.10 Elementos de deslizamiento con bola, acero inoxidable, con brida, con cojinete de fricción
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los elementos de deslizamiento con bola GN 509.10 se usan para construir mecanismos y dispositivos. El cojinete de fricción de la bola asegura baja fricción en el deslizamiento y que las piezas puedan rotar en cualquier dirección.

Se recomienda una tolerancia de H7 para el orificio de colocación de d2.

Especificación

Carcasa
Acero inoxidableNI AISI 303


Bola
Acero inoxidable AISI 420C, endurecido


Cojinete de fricción
Plástico
Temperatura de trabajo
-58 °F a +194 °F (-50 °C a +90 °C)


RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 509.10 Elementos de deslizamiento con bola, acero inoxidable, con brida, con cojinete de fricción boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañod1
Bola
d2d3h1h2h3Carga Co
60.260.390.510.310.130.05261 lbf (1161 N)
80.330.500.670.310.180.07446 lbf (1986 N)

Armar y cotizar.

Tamaño
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$16.43
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$16.43
5099$15.06
100249$13.70
≥ 250$12.33
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.009 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 509.10-6-NIGN 509.10-8-NI

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.