GN 509.11Elementos de deslizamiento con bolaAcero / acero inoxidable, con rosca exterior, con cojinete de fricción
Foto
Material: NI - Acero inoxidable
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los elementos de deslizamiento con bola GN 509.11 se usan para construir mecanismos y dispositivos. El cojinete de fricción de la bola asegura baja fricción en el deslizamiento y que las piezas puedan rotar en cualquier dirección.
Se puede ajustar la posición de los elementos de deslizamiento con bola en dirección axial mediante la rosca exterior.
Especificación
Carcasa
AceroST, acabado ennegrecido
Acero inoxidableNI AISI 303
Bola
Acero AISI 52100, endurecido (en ST)
Acero inoxidable AISI 420C, endurecido (en NI)
Cojinete de fricción
Plástico
Temperatura de trabajo
-58 °F a +194 °F (-50 °C a +90 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.