GN 615.10Posicionadores de muelleAcero inoxidable, con bola cerámica, con cojinete de fricción, con ranura
Foto
Tipo: KN - Acero inoxidable, carga del muelle estándar
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los posicionadores de muelle GN 615.10 se usan como elementos de retención y como para funciones de inserción y extracción a presión.
La bola se mueve libremente dentro de un cojinete de fricción de plástico, lo que permite a los objetos rodar por la bola. Eso reduce el desgaste del otro objeto y optimiza la función de sujeción.
Debido a la selección de materiales, los posicionadores de muelle son adecuados para el uso en entornos altamente corrosivos. Además, la bola de cerámica y el cojinete de fricción de plástico presentan un desgaste bajo y aislamiento antimagnético y eléctrico.
Especificación
Carcasa
Acero inoxidable
Bola
Cerámica
Nitruro de silicio, negro
Muelle
Acero inoxidable
Cojinete de fricción
Plástico
Temperatura de trabajo
-22 °F a +194 °F (-30 °C a +90 °C)
Identificación del tipo KSN:
Alojamiento con 2 marcas longitudinales
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.001 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.