GN 615.10 Poussoirs à ressort Inox, avec bille céramique, avec roulement à friction, avec fente

Photo

GN 615.10 Poussoirs à ressort en inox, avec bille céramique, avec roulement à friction, avec fente Type: KN - Inox, ressort à charge standard
Type: KN - Inox, ressort à charge standard
GN 615.10 Poussoirs à ressort en inox, avec bille céramique, avec roulement à friction, avec fente Type: KN - Inox, ressort à charge standard GN 615.10 Poussoirs à ressort en inox, avec bille céramique, avec roulement à friction, avec fente Type: KSN - Inox, ressort à charge élevée
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poussoirs à ressort GN 615.10 sont utilisés pour le verrouillage mais aussi pour les fonctions push-on et push-off.

La bille se déplace librement à l'intérieur du roulement à friction en plastique, ce qui permet aux objets de rouler sur la bille. Ceci permet de minimiser l'usure de l'objet et d'optimiser la fonction de maintien.

Les matériaux utilisés permettent d'utiliser les poussoirs à ressort dans des environnements hautement corrosifs. La bille en céramique et le roulement à friction en plastique sont également très résistants à l'usure, anti-magnétiques et isolants sur le plan électrique.

Spécifications

Logement
Inox


Bille
Céramique
Nitrure en silicone, noir


Ressort
Inox


Roulement à friction
Plastique
Température de fonctionnement
-22 °F à +194 °F (-30 °C à +90 °C)


Identification du type KSN
Logement avec 2 marques longitudinales


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 615.10 Poussoirs à ressort en inox, avec bille céramique, avec roulement à friction, avec fente schéma

Options de pièce / Tableau

Type

KNInox, ressort à charge standard
KSNInox, ressort à charge élevée
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Longueur lw
Compression
Charge du ressort ≈
Standard (type KN)
Initial


Finale

Élevé (Type KSN)
Initial


Finale
M 50.080.470.020.190.270.390.55
M 60.100.550.030.250.390.430.63
M 80.140.630.040.630.940.901.57
M 100.180.750.060.741.251.112.14
M 120.260.870.100.941.931.443.04
M 160.330.940.121.502.681.973.49

Configuration et prix

Filetage d1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$12.56
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$12.56
5099$11.51
100249$10.47
≥ 250$9.42
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.001 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 615.10-M5-KNGN 615.10-M5-KSNGN 615.10-M6-KNGN 615.10-M6-KSNGN 615.10-M8-KNGN 615.10-M8-KSNGN 615.10-M10-KNGN 615.10-M10-KSNGN 615.10-M12-KNGN 615.10-M12-KSNGN 615.10-M16-KNGN 615.10-M16-KSN

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.