GN 616.2 Posicionadores de muelle Acero / acero inoxidable / plástico, con brida, con bola, con ranura delantera

Foto

GN 616.2 Posicionadores de muelle de acero / acero inoxidable / plástico, con brida, con bola, con ranura delantera Tipo: NI - Carcasa de acero inoxidable, bola de acero inoxidable
Tipo: NI - Carcasa de acero inoxidable, bola de acero inoxidable
GN 616.2 Posicionadores de muelle de acero / acero inoxidable / plástico, con brida, con bola, con ranura delantera Tipo: NI - Carcasa de acero inoxidable, bola de acero inoxidable GN 616.2 Posicionadores de muelle de acero / acero inoxidable / plástico, con brida, con bola, con ranura delantera Tipo: KD - Carcasa de plástico, bola de plástico GN 616.2 Posicionadores de muelle de acero / acero inoxidable / plástico, con brida, con bola, con ranura delantera Tipo: KU - Carcasa de plástico, bola de acero inoxidable GN 616.2 Posicionadores de muelle de acero / acero inoxidable / plástico, con brida, con bola, con ranura delantera Tipo: ST - Carcasa de acero, bola de acero inoxidable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de muelle GN 616.2 se usan como elementos de retención y como para funciones de inserción y extracción a presión.

La ranura del lado de la bola sirve para atornillar en orificios ocultos. Hay disponible la herramienta de montaje GN 611.2 (véase la tabla).

Especificación

Tipo ST

  • Alojamiento de acero, acabado ennegrecido
  • Bola de acero inoxidable AISI 303, endurecido

Tipo NI

  • Alojamiento de acero inoxidable AISI 303
  • Bola de acero inoxidable AISI 303, endurecido

Tipo KU

  • Carcasa de plástico, poliacetal (POM)
    • Temperatura de trabajo
      -22 °F a +122 °F (-30 °C a +50 °C)
    • Azul
  • Bola de acero inoxidable AISI 420C, endurecido

Tipo KD

  • Carcasa de plástico, poliacetal (POM)
    • Temperatura de trabajo
      -22 °F a +122 °F (-30 °C a +50 °C)
    • Azul
  • Bola de plástico, poliacetal (POM), blanco

Muelle
Acero inoxidable AISI 302


RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 616.2 Posicionadores de muelle de acero / acero inoxidable / plástico, con brida, con bola, con ranura delantera boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

STCarcasa de acero, bola de acero inoxidable
NICarcasa de acero inoxidable, bola de acero inoxidable
KUCarcasa de plástico, bola de acero inoxidable
KDCarcasa de plástico, bola de plástico
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
ST / NI

KU / KD
d3 -0.004l1l2 -0.004±0.004
Compresión
Carga del muelle ≈
ST / NI
Inicial


Final

KU / KD
Inicial


Final
N.º de código de
herramienta de montaje
M 40.080.080.2170.160.0240.0240.38 lbf (1.7 N)0.88 lbf (3.9 N)0.47 lbf (2.1 N)0.88 lbf (3.9 N)611.2-M4
M 50.120.120.2760.200.0310.0310.65 lbf (2.9 N)1.01 lbf (4.5 N)0.72 lbf (3.2 N)1.01 lbf (4.5 N)611.2-M5
M 60.140.140.3150.240.0390.0390.81 lbf (3.6 N)1.96 lbf (8.7 N)0.92 lbf (4.1 N)1.96 lbf (8.7 N)611.2-M6
M 80.200.200.3940.280.0590.0631.21 lbf (5.4 N)2.29 lbf (10.2 N)1.28 lbf (5.7 N)2.29 lbf (10.2 N)611.2-M8
M 100.250.260.4720.350.0590.0751.66 lbf (7.4 N)3.93 lbf (17.5 N)2.07 lbf (9.2 N)3.87 lbf (17.2 N)611.2-M10
M 120.310.310.5510.450.0590.0942.43 lbf (10.8 N)5.01 lbf (22.3 N)2.52 lbf (11.2 N)5.01 lbf (22.3 N)611.2-M12

Armar y cotizar.

Rosca d1
Tipo




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$7.07
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$7.07
100249$6.48
250499$5.89
≥ 500$5.30
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: No cumple
Este artículo no es conforme con RoHS.
Para obtener información sobre productos alternativos que cumplen con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 616.2-M4-STGN 616.2-M4-NIGN 616.2-M4-KUGN 616.2-M4-KDGN 616.2-M5-STGN 616.2-M5-NIGN 616.2-M5-KUGN 616.2-M5-KDGN 616.2-M6-STGN 616.2-M6-NIGN 616.2-M6-KUGN 616.2-M6-KDGN 616.2-M8-STGN 616.2-M8-NIGN 616.2-M8-KUGN 616.2-M8-KDGN 616.2-M10-STGN 616.2-M10-NIGN 616.2-M10-KUGN 616.2-M10-KDGN 616.2-M12-STGN 616.2-M12-NIGN 616.2-M12-KUGN 616.2-M12-KD

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.