GN 616.2 Poussoirs à ressort Acier / inox / plastique, avec collier, avec bille, avec fente frontale

Photo

GN 616.2 Poussoirs à ressort en acier / inox / plastique, avec collier, avec bille, avec fente frontale Type: NI - Logement en inox, bille en inox
Type: NI - Logement en inox, bille en inox
GN 616.2 Poussoirs à ressort en acier / inox / plastique, avec collier, avec bille, avec fente frontale Type: NI - Logement en inox, bille en inox GN 616.2 Poussoirs à ressort en acier / inox / plastique, avec collier, avec bille, avec fente frontale Type: KD - Logement en plastique, bille en plastique GN 616.2 Poussoirs à ressort en acier / inox / plastique, avec collier, avec bille, avec fente frontale Type: KU - Logement en plastique, bille en inox GN 616.2 Poussoirs à ressort en acier / inox / plastique, avec collier, avec bille, avec fente frontale Type: ST - Logement en acier, bille en inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poussoirs à ressort GN 616.2 sont utilisés pour le verrouillage mais aussi pour les fonctions push-on et push-off.

La fente située côté bille est utilisée pour le vissage dans les trous borgnes. Un outil de montage GN 611.2 est disponible (voir tableau).

Spécifications

Type ST

  • Logement en acier, finition noirci
  • Bille en inox AISI 303, durci

Type NI

  • Logement en inox AISI 303
  • Bille en inox AISI 303, durci

Type KU

  • Logement en plastique, polyacétal (POM)
    • Température de fonctionnement
      -22 °F à +122 °F (-30 °C à +50 °C)
    • Bleu
  • Bille en inox AISI 420C, durci

Type KD

  • Logement en plastique, polyacétal (POM)
    • Température de fonctionnement
      -22 °F à +122 °F (-30 °C à +50 °C)
    • Bleu
  • Bille en plastique, polyacétal (POM), blanc

Ressort
Inox AISI 302


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 616.2 Poussoirs à ressort en acier / inox / plastique, avec collier, avec bille, avec fente frontale schéma

Options de pièce / Tableau

Type

STLogement en acier, bille en inox
NILogement en inox, bille en inox
KULogement en plastique, bille en inox
KDLogement en plastique, bille en plastique
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
ST / NI

KU / KD
d3 -0.004l1l2 -0.004±0.004
Compression
Charge du ressort ≈
ST / NI
Initial


Finale

KU / KD
Initial


Finale
N° de code pour
Outil de montage
M 40.080.080.2170.160.0240.0240.38 lbf (1.7 N)0.88 lbf (3.9 N)0.47 lbf (2.1 N)0.88 lbf (3.9 N)611.2-M4
M 50.120.120.2760.200.0310.0310.65 lbf (2.9 N)1.01 lbf (4.5 N)0.72 lbf (3.2 N)1.01 lbf (4.5 N)611.2-M5
M 60.140.140.3150.240.0390.0390.81 lbf (3.6 N)1.96 lbf (8.7 N)0.92 lbf (4.1 N)1.96 lbf (8.7 N)611.2-M6
M 80.200.200.3940.280.0590.0631.21 lbf (5.4 N)2.29 lbf (10.2 N)1.28 lbf (5.7 N)2.29 lbf (10.2 N)611.2-M8
M 100.250.260.4720.350.0590.0751.66 lbf (7.4 N)3.93 lbf (17.5 N)2.07 lbf (9.2 N)3.87 lbf (17.2 N)611.2-M10
M 120.310.310.5510.450.0590.0942.43 lbf (10.8 N)5.01 lbf (22.3 N)2.52 lbf (11.2 N)5.01 lbf (22.3 N)611.2-M12

Configuration et prix

Filetage d1
Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.07
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$7.07
100249$6.48
250499$5.89
≥ 500$5.30
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Non conforme
Cet article n'est pas conforme à la directive RoHS.
Pour connaître les produits alternatifs conformes à la directive RoHS, veuillez contacter notre service commercial.
Poids: 0.002 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 616.2-M4-STGN 616.2-M4-NIGN 616.2-M4-KUGN 616.2-M4-KDGN 616.2-M5-STGN 616.2-M5-NIGN 616.2-M5-KUGN 616.2-M5-KDGN 616.2-M6-STGN 616.2-M6-NIGN 616.2-M6-KUGN 616.2-M6-KDGN 616.2-M8-STGN 616.2-M8-NIGN 616.2-M8-KUGN 616.2-M8-KDGN 616.2-M10-STGN 616.2-M10-NIGN 616.2-M10-KUGN 616.2-M10-KDGN 616.2-M12-STGN 616.2-M12-NIGN 616.2-M12-KUGN 616.2-M12-KD

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.