GN 7045.2 Tornillos de cabeza gota de sebo Acero inoxidable, para atornillado Phillips, con rebaje en el perno para evitar pérdidas

Foto

GN 7045.2 Tornillos de cabeza gota de sebo de acero inoxidable, para atornillado Phillips, con rebaje en el perno para evitar pérdidas
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los tornillos de cabeza gota de sebo GN 7045.2 cuentan con un rebaje en el perno d3 que permite asegurarlo fácilmente frente a pérdidas, por ejemplo, en una cubierta.

Esto le confiere la "cautividad del elemento de fijación" que establece la Directiva de máquinas 2006/42/CE.

Con este fin, en lugar de un agujero pasante / roscado normal, debe proporcionarse una rosca d1 en ambos lados, si es necesario, con un orificio distanciador adecuado d4. Dependiendo del diseño y la longitud de sujeción requerida a1 ... a3 de la cubierta, puede elegirse entre las variantes de montaje mostradas.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 304 (A2-50)


RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 7045.2 Tornillos de cabeza gota de sebo de acero inoxidable, para atornillado Phillips, con rebaje en el perno para evitar pérdidas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1l1a1a2a3d2d3 -0.012d4kl2l3Atornillado Phillips
M 30.471.5-33-6.56.5-80.220.0870.140.080.160.06PH 2
M 30.633-77-88-120.220.0870.140.080.160.06PH 2
M 40.632-55-88-110.280.1180.180.100.200.08PH 2
M 40.795-99-1111-150.280.1180.180.100.200.08PH 2
M 50.792.5-66-10.510.5-140.350.1540.220.130.240.10PH 2
M 50.986-1111-1414-190.350.1540.220.130.240.10PH 2
M 60.983-77-1313-170.410.1810.260.150.310.12PH 3
M 61.187-1212-1717-220.410.1810.260.150.310.12PH 3
M 81.184-88-1616-200.550.2480.330.200.390.16PH 3
M 81.388-1313-2020-250.550.2480.330.200.390.16PH 3
M 81.5713-1818-2525-300.550.2480.330.200.390.16PH 3

Armar y cotizar.

Rosca d1
Longitud l1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$5.79
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$5.79
100249$5.31
250499$4.83
≥ 500$4.34
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.001 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 7045.2-M3-12-NIGN 7045.2-M3-16-NIGN 7045.2-M4-16-NIGN 7045.2-M4-20-NIGN 7045.2-M5-20-NIGN 7045.2-M5-25-NIGN 7045.2-M6-25-NIGN 7045.2-M6-30-NIGN 7045.2-M8-30-NIGN 7045.2-M8-35-NIGN 7045.2-M8-40-NI

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.