GN 724.4 Posicionador de indexado Acero / acero inoxidable, con pivote achaflanado, soldable

Foto

GN 724.4 Posicionador de indexado de acero / acero inoxidable, con pivote achaflanado, soldable Tipo: C1 - Chaflán, parte superior
Material: ST - Acero fundido a precisión
Tipo: C1 - Chaflán, parte superior
Material: ST - Acero fundido a precisión
GN 724.4 Posicionador de indexado de acero / acero inoxidable, con pivote achaflanado, soldable Tipo: C1 - Chaflán, parte superior
Material: ST - Acero fundido a precisión GN 724.4 Posicionador de indexado de acero / acero inoxidable, con pivote achaflanado, soldable Tipo: C1 - Chaflán, parte superior
Material: NI - Fundición de precisión de acero inoxidable GN 724.4 Posicionador de indexado de acero / acero inoxidable, con pivote achaflanado, soldable Tipo: C2 - Chaflán, parte inferior
Material: ST - Acero fundido a precisión GN 724.4 Posicionador de indexado de acero / acero inoxidable, con pivote achaflanado, soldable Tipo: C3 - Chaflán, derecha
Material: ST - Acero fundido a precisión GN 724.4 Posicionador de indexado de acero / acero inoxidable, con pivote achaflanado, soldable Tipo: CU - Sin montar
Material: NI - Fundición de precisión de acero inoxidable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado GN 724.4 cuentan con un pasador de posicionador con una sección transversal cuadrada, una superficie de cierre en un lateral y un chaflán en la otra. Cuando el objeto que se quiera sujetar se mueve hacia el chaflán, el pasador de posicionador retrocede hasta la guía, lo que permite que las ranuras y los bordes pasen por encima del pivote. El pasador de posicionador encaja automáticamente en la dirección de la superficie de cierre.

El cierre se puede liberar estirando del anillo de tracción con la mano o bien con un cable o una varilla de tracción mediante un gancho. Las versiones con bloqueo de posición se utilizan cuando el pasador no debe sobresalir de manera temporal. Para ello, el anillo de tracción se gira lateralmente después de que el pasador de posicionador se haya retraído. El anillo se mantiene en esta posición gracias a la cavidad de cierre de la parte superior de la guía.

Las tolerancias dimensionales entre el pasador y la guía se han fijado de modo que se garantiza la fiabilidad funcional incluso tras el proceso de soldadura, tras aplicar una capa de protección anticorrosión o en presencia de suciedad.

Para la fijación mediante soldadura, se recomienda especialmente el modelo CU no montado para evitar alteraciones en la microestructura del material debido al calentamiento del muelle y el pasador. En este caso, el posicionador de indexado no se monta hasta después del tratamiento de la superficie de la guía soldada.

Especificación

Guía

  • Acero fundido a precisiónST
    Soldable, acabado ennegrecido
  • Fundición de precisión de acero inoxidableNI AISI CF-8
    Soldable

Anillo de tracción

  • Acero fundido a precisión
    Zincado, acabado pasivado azul (en ST)
  • Fundición de precisión de acero inoxidable AISI CF-8 (en NI)

Pasador de posicionador

  • Acero, endurecido
    Zincado, acabado pasivado azul (en ST)
  • Acero inoxidable AISI 431, endurecido (en NI)

Tornillo de cabeza alomada DIN 7985

  • Acero, zincado (en ST)
  • Acero inoxidable AISI 304 (en NI)

Muelle de compresión
Acero inoxidable AISI 316Ti


RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 724.4 Posicionador de indexado de acero / acero inoxidable, con pivote achaflanado, soldable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

C1Chaflán, parte superior
C2Chaflán, parte inferior
C3Chaflán, derecha
C4Chaflán, izquierda
CUSin montar
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
bsad1d2l1l2l3l4l5Carga del muelle ≈
Inicial

Final
0.510.790.261.340.242.680.391.380.041.633.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.791.180.391.890.354.020.592.130.062.364.95 lbf (22 N)15.74 lbf (70 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de perno b
Cuadrado s
Tipo





Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$21.44
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$21.44
5099$19.65
100249$17.87
≥ 250$16.08
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.330 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 724.4-13-20-C1-STGN 724.4-13-20-C1-NIGN 724.4-13-20-C2-STGN 724.4-13-20-C2-NIGN 724.4-13-20-C3-STGN 724.4-13-20-C3-NIGN 724.4-13-20-C4-STGN 724.4-13-20-C4-NIGN 724.4-13-20-CU-STGN 724.4-13-20-CU-NIGN 724.4-20-30-C1-STGN 724.4-20-30-C1-NIGN 724.4-20-30-C2-STGN 724.4-20-30-C2-NIGN 724.4-20-30-C3-STGN 724.4-20-30-C3-NIGN 724.4-20-30-C4-STGN 724.4-20-30-C4-NIGN 724.4-20-30-CU-STGN 724.4-20-30-CU-NI