GN 724.4 Doigts d'indexage Acier / inox, avec goupille chanfreinée, soudable

Photo

GN 724.4 Doigt d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée, soudable Type: C1 - Chanfrein, haut
Matériau: ST - Acier moulage de précision
Type: C1 - Chanfrein, haut
Matériau: ST - Acier moulage de précision
GN 724.4 Doigt d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée, soudable Type: C1 - Chanfrein, haut
Matériau: ST - Acier moulage de précision GN 724.4 Doigt d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée, soudable Type: C1 - Chanfrein, haut
Matériau: NI - Moulage de précision inox GN 724.4 Doigt d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée, soudable Type: C2 - Chanfrein, bas
Matériau: ST - Acier moulage de précision GN 724.4 Doigt d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée, soudable Type: C3 - Chanfrein, droit
Matériau: ST - Acier moulage de précision GN 724.4 Doigt d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée, soudable Type: CU - Sans monté
Matériau: NI - Moulage de précision inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les doigts d'indexage GN 724.4 dont dotés d'un goupille de centrage de section carrée comportant une surface de blocage d'un côté et un chanfrein de l'autre. Lorsque l'objet à sécuriser avance vers le chanfrein, l'goupille de centrage remonte dans le corps du dispositif, ce qui lui permet de franchir les rainures et les rebords. L'goupille de centrage s'enclenche automatiquement dans le sens correspondant à la surface de blocage.

Le dispositif de blocage peut être libéré en tirant manuellement sur l'anneau de traction ou au moyen d'un câble ou d'une tige munie d'un crochet. Les modèles avec position de repos sont destinés aux applications nécessitant que l'goupille de centrage soit temporairement complètement rétracté. Pour ce faire, il suffit de tourner l'anneau de traction sur le côté lorsque l'goupille de centrage est rétracté. L'anneau de traction est maintenu dans cette position par la gorge de retenue située au sommet du dispositif de guidage.

Les tolérances dimensionnelles entre l'goupille de centrage et le dispositif de guidage ont été établies de manière à garantir la sécurité fonctionnelle du dispositif, même après soudage, après application d'un revêtement anticorrosion ou en cas de contamination.

Pour une fixation par soudage, le type CU non monté est particulièrement recommandé afin d'éviter toute altération de la microstructure du matériau due à l'échauffement du ressort et de l'goupille de centrage. Dans ce cas, le doigt d'indexage n'est assemblé qu'après traitement de la surface du dispositif de guidage soudé.

Spécifications

Guide

  • Acier moulage de précisionST
    Soudable, finition noircie
  • Moulage de précision inoxNI AISI CF-8
    Soudable

Anneau de traction

  • Moulage de précision acier
    Zingué, finition passivée bleue (pour ST)
  • Moulage de précision inox AISI CF-8 (pour NI)

Goupille de centrage

  • Acier, durci
    Zingué, finition passivée bleue (pour ST)
  • Inox AISI 431, durci (pour NI)

Vis à tête bombée creuse DIN 7985

  • Acier, zingué (pour ST)
  • Inox AISI 304 (pour NI)

Ressort de compression
Inox AISI 316Ti


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 724.4 Doigt d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée, soudable schéma

Options de pièce / Tableau

Type

C1Chanfrein, haut
C2Chanfrein, bas
C3Chanfrein, droit
C4Chanfrein, gauche
CUSans monté
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
bsad1d2l1l2l3l4l5Charge du ressort ≈
Initiale

Finale
0.510.790.261.340.242.680.391.380.041.633.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.791.180.391.890.354.020.592.130.062.364.95 lbf (22 N)15.74 lbf (70 N)

Configuration et prix

Diamètre du boulon b
Carré s
Type





Matériau


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$21.44
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$21.44
5099$19.65
100249$17.87
≥ 250$16.08
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.330 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 724.4-13-20-C1-STGN 724.4-13-20-C1-NIGN 724.4-13-20-C2-STGN 724.4-13-20-C2-NIGN 724.4-13-20-C3-STGN 724.4-13-20-C3-NIGN 724.4-13-20-C4-STGN 724.4-13-20-C4-NIGN 724.4-13-20-CU-STGN 724.4-13-20-CU-NIGN 724.4-20-30-C1-STGN 724.4-20-30-C1-NIGN 724.4-20-30-C2-STGN 724.4-20-30-C2-NIGN 724.4-20-30-C3-STGN 724.4-20-30-C3-NIGN 724.4-20-30-C4-STGN 724.4-20-30-C4-NIGN 724.4-20-30-CU-STGN 724.4-20-30-CU-NI