GN 724.5Posicionadores de indexadoAcero / acero inoxidable, con pivote achaflanado, con brida de montaje
Foto
Tipo: C1 - Chaflán, parte superior Material / acabado: ZB - Zincado, acabado pasivado azul
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los posicionadores de indexado GN 724.5 cuentan con un pivote de retención con una sección transversal cuadrada, una superficie de cierre en un lateral y un chaflán en la otra. Cuando el objeto que se quiera sujetar se mueve hacia el chaflán, el pasador de posicionador retrocede hasta la guía, lo que permite que las ranuras y los bordes pasen por encima del pivote. El pasador de posicionador encaja automáticamente en la dirección de la superficie de cierre.
El cierre se puede liberar estirando del anillo de tracción con la mano o bien con un cable o una varilla de tracción mediante un gancho. Las versiones con bloqueo de posición se utilizan cuando el pasador no debe sobresalir de manera temporal. Para ello, el anillo se gira lateralmente después de que el pasador de posicionador se haya retraído. El anillo se mantiene en esta posición gracias a la cavidad de cierre de la parte superior de la guía.
Las tolerancias dimensionales entre el pasador y la guía se han elegido para garantizar una fiabilidad funcional incluso en aplicaciones de dimensiones aproximadas o en presencia de suciedad.
Hay varias opciones de fijación. Los orificios de montaje hexagonales permiten utilizar tornillos allen DIN 912 y tornillos o tuercas de cabeza hexagonal según DIN 931 o DIN 934.
Especificación
Guía
Acero fundido a precisión
Zincado, acabado pasivado azulZB
Zincado y con revestimiento en polvo Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSW Fundición de precisión de acero inoxidableNI AISI CF-8
Anillo de tracción
Acero fundido a precisión
Zincado, acabado pasivado azul (en ZB y SW)
Fundición de precisión de acero inoxidable AISI CF-8 (en NI)
Pasador de posicionador
Acero, endurecido
Zincado, acabado pasivado azul (en ZB y SW)
Acero inoxidable AISI 431, endurecido (en NI)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.380 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.