Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les doigts d'indexage GN 724.5 dont dotés d'un goupille de centrage de section carrée comportant une surface de blocage d'un côté et un chanfrein de l'autre. Lorsque l'objet à sécuriser avance vers le chanfrein, l'goupille de centrage remonte dans le corps du dispositif, ce qui lui permet de franchir les rainures et les rebords. L'goupille de centrage s'enclenche automatiquement dans le sens correspondant à la surface de blocage.
Le dispositif de blocage peut être libéré en tirant manuellement sur l'anneau de traction ou au moyen d'un câble ou d'une tige munie d'un crochet. Les modèles avec position de repos sont destinés aux applications nécessitant que l'goupille de centrage soit temporairement complètement rétracté. Pour ce faire, il suffit de tourner l'anneau de traction sur le côté lorsque l'axe de doigt est rétracté. L'anneau de traction est maintenu dans cette position par la gorge de retenue située au sommet du dispositif de guidage.
Les tolérances dimensionnelles entre l'goupille de centrage et le dispositif de guidage ont été établies de manière à garantir la fiabilité fonctionnelle du dispositif, même en cas d'encrassement ou d'applications de dimensions irrégulières.
Plusieurs options de fixation sont disponibles. Les trous de montage hexagonaux permettent l'utilisation de vis à tête cylindrique DIN 912 et de vis ou d'écrous à six pans conformes aux normes DIN 931 ou DIN 934.
Spécifications
Guide
Moulage de précision acier
Zingué, finition passivée bleueZB
Zingué et fini poudré Noir, RAL 9005, finition texturéeSW Moulage de précision inoxNI AISI CF-8
Anneau de traction
Moulage de précision acier
Zingué, finition passivée bleue (pour ZB et SW)
Moulage de précision inox AISI CF-8 (pour NI)
Goupille de centrage
Acier, durci
Zingué, finition passivée bleue (pour ZB et SW)
Inox AISI 431, durci (pour NI)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.380 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.