GN 841.3 Brida de apriete de tracción / presión Acero inoxidable, palanca de accionamiento horizontal

Foto

GN 841.3 Brida de apriete de tracción/presión de acero inoxidable, palanca de accionamiento horizontal Tipo: ASX - Sin mecanismo de bloqueo
Tipo: ASX - Sin mecanismo de bloqueo
GN 841.3 Brida de apriete de tracción/presión de acero inoxidable, palanca de accionamiento horizontal Tipo: ASX - Sin mecanismo de bloqueo GN 841.3 Brida de apriete de tracción/presión de acero inoxidable, palanca de accionamiento horizontal Tipo: ASLX - Con mecanismo de bloqueo
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las bridas de apriete de tracción / presión GN 841.3 se pueden usar en aplicaciones que requieren fuerzas de apriete muy elevadas. En la posición de apriete, la palanca de accionamiento se sitúa horizontalmente.

El tipo ASLX se bloquea de forma segura mientras está en la posición de apriete, para evitar que se suelte accidentalmente o debido a vibraciones. El pestillo puede volver a liberarse con una sola mano.

Especificación

Mecanismo de tensado
Acero inoxidableNI

  • Piezas de chapa AISI 304
  • Posicionador AISI 303
  • Pasadores de articulación (remaches de articulación) AISI 304
  • Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial.

Manilla
Plástico
Rojo, resistente a aceites


RoHS

Accesorio

Topes de apriete de abrazadera de palanca GN 708.1 (Pie de apriete de goma)
Topes de apriete de abrazadera de palanca GN 802 (Pie de apriete de acero, móvil)
Topes de apriete de abrazadera de palanca GN 804 (Elemento de muelle de acero, ajustable)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 841.3 Brida de apriete de tracción/presión de acero inoxidable, palanca de accionamiento horizontal boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASXSin mecanismo de bloqueo
ASLXCon mecanismo de bloqueo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
TamañoFH
Fuerza de apriete
abd1d2d3h1h2l1
85899 lbf (4000 N)0.501.500.31M 50.171.810.894.41
1251169 lbf (5200 N)0.671.890.47M 60.222.441.186.50
3051517 lbf (6750 N)0.792.280.55M 80.262.911.427.76
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañol2l3l4m1m2m3sA/Ftw
Carrera
853.861.240.310.940.940.470.080.630.390.59
1254.961.610.391.341.180.710.100.870.470.75
3056.222.090.471.971.970.710.120.940.630.98

Armar y cotizar.

Tamaño
Tipo


Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$59.67
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$59.67
2549$54.70
5099$49.73
≥ 100$44.75
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.313 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 841.3-85-ASX-NIGN 841.3-85-ASLX-NIGN 841.3-125-ASX-NIGN 841.3-125-ASLX-NIGN 841.3-305-ASX-NIGN 841.3-305-ASLX-NI

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.