GN 841.3 Sauterelles à tige coulissante Inox, manette d'actionnement horizontale, pour serrage par pression

Photo

GN 841.3 Sauterelle à tige coulissante en inox, manette d'actionnement horizontale, pour serrage par pression Type: ASX - Sans mécanisme de verrouillage
Type: ASX - Sans mécanisme de verrouillage
GN 841.3 Sauterelle à tige coulissante en inox, manette d'actionnement horizontale, pour serrage par pression Type: ASX - Sans mécanisme de verrouillage GN 841.3 Sauterelle à tige coulissante en inox, manette d'actionnement horizontale, pour serrage par pression Type: ASLX - Avec mécanisme de verrouillage
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les sauterelles à tige coulissante GN 841.3 peuvent être utilisées pour les applications nécessitant des forces de serrage très élevées. En position serrée, la manette d'actionnement est en position horizontale.

Le type ASLX est solidement maintenu en position de serrage afin d'éviter tout risque de desserrage accidentel ou sous l'effet des vibrations. Il suffit d'une seule main pour débloquer le dispositif de verrouillage.

Spécifications

Mécanisme de tension
InoxNI

  • Pièces en tôle d'acier AISI 304
  • Poussoir AISI 303
  • Goupilles de roulement (rivets de roulement) AISI 304
  • Toutes les pièces mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale

Poignée
Plastique
Rouge, résistant aux huiles


RoHS

Accessoire

Ensembles de broches pour sauterelle GN 708.1 (Patin en caoutchouc)
Ensembles de broches pour sauterelle GN 802 (Patins en acier, mobiles)
Ensembles de broches pour sauterelle GN 804 (Élément à ressort en acier, réglable)

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 841.3 Sauterelle à tige coulissante en inox, manette d'actionnement horizontale, pour serrage par pression schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASXSans mécanisme de verrouillage
ASLXAvec mécanisme de verrouillage
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TailleFH
Force de serrage
abd1d2d3h1h2l1
85899 lbf (4000 N)0.501.500.31M 50.171.810.894.41
1251169 lbf (5200 N)0.671.890.47M 60.222.441.186.50
3051517 lbf (6750 N)0.792.280.55M 80.262.911.427.76
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taillel2l3l4m1m2m3sA/Ftw
Course
853.861.240.310.940.940.470.080.630.390.59
1254.961.610.391.341.180.710.100.870.470.75
3056.222.090.471.971.970.710.120.940.630.98

Configuration et prix

Taille
Type


Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$59.67
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$59.67
2549$54.70
5099$49.73
≥ 100$44.75
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.313 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 841.3-85-ASX-NIGN 841.3-85-ASLX-NIGN 841.3-125-ASX-NIGN 841.3-125-ASLX-NIGN 841.3-305-ASX-NIGN 841.3-305-ASLX-NI

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.