Escuche a nuestro Presidente, Mark Winkler, contar cómo su madre y su padre iniciaron el negocio en 1978 y cómo él planea llevar la antorcha hacia adelante. Estamos agradecidos de celebrar 45 años de éxito y honrados de ayudar a los clientes a ser lo mejor que pueden ser.
J.W. Winco es líder en el desarrollo, la producción y la distribución de piezas estándar para toda la industria. La amplia gama de productos establece estándares en todas las sucursales y proporciona a nuestros clientes una experiencia de compra integral, en un solo lugar. Por eso, la calidad, el servicio y la disponibilidad están garantizadas sin importar la ubicación.
Los conectores estándar GN 20i sujetan perfiles de aluminio en los ángulos rectos y los fijan para evitar la torsión. Para ello se requiere el mecanizado de ambos perfiles. La rosca interna se puede realizar directamente en los orificios del perfil de la cara terminal.
Los tornillos centrales GN 21b conectan perfiles de aluminio en ángulos rectos. Solo es preciso mecanizar uno de los perfiles. La rosca del orificio del perfil de la cara terminal la forma el mismo tornillo central. La rosca autoformante debe lubricarse para simplificar el montaje.
Los conectores universales GN 22i fijan perfiles de aluminio entre sí en ángulos rectos y, si se usan por pares, los protegen contra la torsión. Solo es preciso mecanizar uno de los perfiles.
Los conectores automáticos GN 23b fijan perfiles de aluminio entre sí en ángulos rectos. No es necesario mecanizar el perfil. La conexión se puede posicionar libremente y deslizarse a lo largo de la ranura.
Los conectores automáticos GN 23b fijan perfiles de aluminio entre sí en las caras terminales para extenderlos a la vez que los protegen contra la torsión. No es necesario mecanizar el perfil.
Los conectores automáticos GN 23i fijan perfiles de aluminio entre sí en ángulos rectos. No es necesario mecanizar el perfil. La conexión se puede posicionar libremente y deslizarse a lo largo de la ranura.
Los conectores automáticos GN 23i fijan perfiles de aluminio entre sí en las caras terminales para extenderlos a la vez que los protegen contra la torsión. No es necesario mecanizar el perfil.
Los conectores de liberación rápida GN 25b fijan perfiles de aluminio entre sí en ángulos rectos. Solo es preciso mecanizar uno de los perfiles.
Les raccords à boulon GN 26b permettent d'assembler des profilés en aluminium à angle droit tout en évitant qu'ils ne se tordent. Un seul profilé doit être usiné.
Los conectores angulares GN 32i unen perfiles de aluminio en ángulos rectos, y se utilizan principalmente para unir tirantes en esquinas en ángulos de 45º.
Los conectores angulares GN 32i unen perfiles de aluminio en ángulos rectos, y se utilizan principalmente para unir tirantes en esquinas en ángulos de 45º.
Los esquineros GN 33b sujetan dos o tres perfiles de aluminio juntos por sus caras terminales, en ángulos rectos y con protección antitorsión. No es necesario mecanizar el perfil.
Las jaladeras en «U» para gabinete EN 6284 de JW Winco llevan integrada la iluminación LED del tirador, que sirve como indicador de estado. Esta funcionalidad de interruptor de alimentación permite obtener varios colores combinando luces rojas, azules y verdes. La EN 6284 se suministra con la opción de cable o conector. Las asas en U para armarios complementarios sin funciones de conmutación están disponibles como EN 6284.1.
Los pasadores de elevación roscados GN 1133 / GN 1135 son elementos de soporte diseñados para un uso rápido y fácil. Al presionar el tirador, se desbloquean los segmentos roscados, lo que permite al pasador entrar o salir de la rosca de montaje. De esta forma, se eliminan los largos procesos de atornillado que conllevan los equipos de elevación habituales, como los cáncamos de izado macho
Los posicionadores de indexado GN 817.7 con accionamiento neumático se pueden integrar de forma sencilla y segura en procesos automatizados y instalarse en ubicaciones donde no es posible el accionamiento manual del posicionador de muelle. Gracias al material utilizado, estos posicionadores de muelle también son adecuados para entornos más agresivos.
Descripción general de video y ejemplo de aplicación de las bisagras de juntas múltiples GN 7237
Les loquets à came de porte de forme sphérique EN 450 ont été conçus pour être utilisés avec des portes de volet et des portes coulissantes. Le loquet à came de porte de forme sphérique comprend un corps de loquet à fixer sur un cadre et une bille à fixer sur une porte. Lors des essais spécifiques, le loquet a présenté des performances constantes pendant plus de 20,000 cycles.
Las bisagras con interruptor integrado EN 239.4 fueron diseñadas para el monitoreo de puertas de seguridad y cubiertas de máquinas y equipo de producción. La apertura de la puerta activa los contactos del interruptor, lo cual enseguida interrumpe un circuito protector a través de un contacto del disyuntor (NC) y al mismo tiempo envía una señal a la puerta que se está abriendo al cerrar un elemento para hacer contacto (NO).
Las bisagras con interruptor de seguridad integrado EN 239.6 fueron diseñadas para el monitoreo de puertas de seguridad y cubiertas de máquinas y equipo de producción. La apertura de la puerta activa los contactos del interruptor, lo cual enseguida interrumpe un circuito protector a través de un contacto del disyuntor (NC) y al mismo tiempo envía una señal a la puerta que se está abriendo al cerrar un elemento para hacer contacto (NO).
Las bisagras con interruptor de seguridad integrado EN 239.6 fueron diseñadas para el monitoreo de puertas de seguridad y cubiertas de máquinas y equipo de producción. La apertura de la puerta activa los contactos del interruptor, lo cual enseguida interrumpe un circuito protector a través de un contacto del disyuntor (NC) y al mismo tiempo envía una señal a la puerta que se está abriendo al cerrar un elemento para hacer contacto (NO).
Montajes de rieles de rodillos y los montajes de rieles de bola se usan en aplicaciones como soportes de flu-jo, mesas de empacado y líneas de procesos vinculadas dentro de instalaciones de producción industrial. Las pistas de bolas permiten que los materiales transportados se muevan en cualquier.
Las abrazaderas de sujeción para paneles EN 649 cumplen con la Directiva de Ingeniería Máquinas 2006/42/ EG (aprisionamiento del elemento de montaje cuando abierto).
Las dos mordazas de sujeción permanecen conectadas cuando están abiertas por medio de un pasador que se desliza dentro de una ranura. El tornillo de sujeción (M5) también está aprisionado.
Los tapones con respiradero y tapones con válvula de seguridad se usan para igualar el volumen o la presión entre el in-terior de un alojamiento o contenedor y lo que le rodea. De manera opcional, filtros y membranas adicionales evitan que ciertos medios o partículas crucen la barrera.
Los cierres de palanca giratorios EN 5630 permiten cerrar y bloquear puertas, cubiertas y escotillas.
Indicadores de nivel de líquido EN 654EN 654.1 y Juegos de montaje EN 654.2 de JW Winco.
Las perillas moleteadas limitadoras del par EN 5910 se usan cuando debe limitarse el par de apriete aplicado manualmente. El límite de par puede ajustarse entre 0.2 Nm y 1 Nm.
"Mida una vez, corte una vez" con los sistemas de medición magnéticos EN 7110 y las bandas magnéticas EN 7110.2. Juntos, estos productos forman un sistema completo de medición de longitudes y ángulos adecuado para aplicaciones que requieren ajustes frecuentes, como estaciones de corte y recorte.
Las piezas estándar visualmente detectables son de plástico azul. Su llamativo color las hace especialmente visibles para el ojo humano y, lo que quizá sea más importante, para los sistemas de control óptico.
Las abrazaderas (clamps) neumáticas permiten la automatización de la acción de sujeción manual de las abrazaderas de palanca estándar, abriendo nuevas aplicaciones. Se accionan con aire comprimido y se pueden utilizar para sujetar piezas de forma remota con solo pulsar un botón. Si falla la presión, la pinza neumática permanece cerrada.
Los acoplamientos de liberación rápida GN 1050 posicionan y conectan componentes sin herramientas utilizando los insertos GN 1050.1 para un ajuste hermético y repetible.
Hay bridas GN 1050.2 disponibles como accesorio para el montaje de los acoplamientos y los espárragos, y brindan opciones de unión adicionales.
GN 7336.7 perillas de sujeción con posicionador de indexado se usan para ubicar, asegurar y sujetar elementos de ajuste simultáneamente.
GN 7336.8 perillas de sujeción con posicionador de indexado se usan para ubicar, asegurar y sujetar elementos de ajuste simultáneamente.
Haga clic aquí para más información sobre los elementos de nivelación GN 20.
Las manijas de sujeción con leva excéntrica GN 927 se usan para operaciones rápidas de sujeción y liberación. En contraste con la operación de sujeción en la que se utilizan roscas, estas manijas permiten sujetar sin aplicar un par de torsión.
Los pernos limitadores GN 251.2 se suministran con una cabeza redonda endurecida que sirve como un tope terminal. Dos tuercas hexagonales permiten el posicionamiento exacto con contra-bloqueo. Cuando la pieza de trabajo entra en contacto con la cabeza del perno, una señal eléctrica de control se transmite por medio del interruptor de límite incorporado.
Las guías telescópicas permiten un movimiento lineal suave y homogéneo y se utilizan para estantes deslizan-tes simples y máquinas industriales e instalaciones de producción. Se obtienen como guías parciales, comple-tas o con sobre extensión con una amplia variedad de accesorios posibles, además de ser particularmente eco-nómicas.
Con la unidad de sujeción del eje GN 928, las piezas de trabajo redondas de 6 a 125 mm se pueden sujetar de forma económica con rapidez y precisión.
Los posicionadores de muelle se utilizan para componentes de bloqueo, indexado o sujeción. Las bolas ac-cionadas por muelle o clavijas de presión posicionan a los componentes con un bloqueo de fricción en bloques en V y orificios de centrado.
Los protectores de bordes y los perfiles de sellado de protectores de borde se usan para proporcionar una terminación al borde de la chapa de metal y los paneles. Protegen a las superficies contra daños provocados por bordes filosos. Los protectores de los bordes de sellado también poseen un perfil de sellado para un sella-do adicional de puertas, solapas y compuertas.
Los pasadores de liberación rápida proporcionan una manera rápida y fácil de conectar, asegurar y fijar varios componentes que tienen un orificio. El bloqueo axial puede ser liberado presionando un botón de liberación.
Este tutorial le mostrará cómo descargar rápida y fácilmente los archivos CAD de nuestro sitio web de manera gratuita.
Se ha reseñado a J.W. Winco, Inc. en este video que fue transmitido al aire en el programa de «Manufacturing Marvels» (Fabricando maravillas) en el canal de negocios de Fox News, el 9 de abril del 2013. En este video de dos minutos se explora la línea de productos de la empresa de piezas estándar en pulgadas y medidas métricas para la industria, así como sus servicios, instalaciones y sitio web.