Positionnement parfait avec des vis de réglage en inox
Destinée à être utilisée avec les blocs d'appui GN 828, la nouvelle vis de réglage en inox GN 827 de Winco, spécialiste des pièces standard, simplifie la fixation des pièces aux différents mécanismes de traitement et de montage des machines, installations et systèmes de montage. Cela signifie que les processus nécessitant le repositionnement et le réglage des appareils peuvent être effectués bien plus rapidement. Le positionnement des mécanismes se fait à l'aide d'une vis de réglage à bouton rotatif et douille hexagonale dotée d'une graduation à 0,1 mm.
Selon l'application, les vis de réglage en inox sont disponibles dans différents diamètres et longueurs de filetage et peuvent être fixées de manière optimale à la machine de production en combinaison avec les blocs d'appui GN 828 de Winco. Une fois le réglage optimal établi, la vis de réglage peut être bloquée à l'aide d'un écrou moleté GN 827.1 en inox spécialement conçu à cet effet. Les blocs d'appui sont en aluminium mat et lisse, et peuvent être montés par le haut ou par l'avant.
Ils sont disponibles en option avec un filetage femelle correspondant à la vis de réglage ou une rainure de réception qui fournit un support axial pour la vis de réglage. En plus de la graduation du bouton rotatif, la rainure de réception comporte une ligne de référence gravée au laser pour régler l'appareil. Permettant d'utiliser les dimensions précédemment définies, ce qui réduit au minimum les temps et les coûts de montage, la production peut se poursuivre sans temps d'arrêt.
Pour plus d'informations sur les pièces standard Winco, consultez www.jwwinco.com.
PrécédentCommuniqués de presse JW Winco
Cliquez ci-dessous pour obtenir des communiqués de presse sur les nouveaux produits ou les ajouts et extensions de notre gamme de produits !
Aller aux communiqués de presse
Nouveaux produits
Cliquez ci-dessous pour connaître nos nouveaux produits ou les nouveaux ajouts à notre gamme de produits !