TBK Poignées en T Plastique nylon, de type insert taraudé

Photo

 TBK Poignées en T en plastique phénolique, de type insert taraudé

Description du produit

Informations

Les poignées en T TBK constituent un excellent choix pour des applications à action de traction en raison de leur forme arrondie ergonomique.

Spécifications

Plastique
Nylon

  • Résistant aux températures
    jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • Noir, finition mate

Insert taraudé
Laiton


RoHS

Sur demande

Autres tailles de filetage
Ensembles de goujons spéciaux (collés en place)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 TBK Poignées en T en plastique phénolique, de type insert taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur ld1d2h1h2t
2.251/4 x 205/16 x 183/8 x 160.751.440.690.50

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la poignée l
Filetage d1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.87
In Stock: 549
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$2.87
100249$2.63
250499$2.40
≥ 500$2.16
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.050 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.